Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Multikanaals fiberoptiek versterker met centrale bedienunit en grafische display
 
 

 
Convenient setup and operation plus high performance.

  • Quick and easy mounting.

  • Display with graphic capabilities for easy setup.

  • Exact setting for high-precision detection of small and smallest objects.

  • Available with 2, 4, 6 or 8 channels.

  • Operates with low-cost acrylic fibreoptics or fibre optics on reels which can be cut to length.


  • Applications
    In applications in which several sensors are required for position detection, the OO series multi-channel acrylic fibre-optic sensor represents a low-cost alternative to many individual fibre-optic amplifiers mounted side by side.

    Advantages
    Due to its compact design the multi-channel fibre-optic sensor OO can be used in applications with limited mounting space. Mounting the sensor on a DIN rail and mounting the fibre optics only takes a few steps. Programming is carried out easily for all channels and functions by means of teach buttons on the central operating unit. Here, the uncomplicated user guidance is an outstanding feature. Mutual optical disturbance of the individual channels is excluded.

    Product range
    The product range consists of compact units for the connection of acrylic fibre optics either with 2, 4, 6 or 8 channels. The fibre optics are available as through-beam or diffuse reflection versions with different sensing heads.

    Multi-channel fibre-optic sensor for acrylic fibre optics
    OO5000 - Multi-channel fibre-optic sensor with 2 channels, Switching frequency typ. 2700 Hz
    OO5001 - Multi-channel fibre-optic sensor with 4 channels, Switching frequency typ. 1500 Hz
    OO5002 - Multi-channel fibre-optic sensor with 6 channels, Switching frequency typ. 1000 Hz
    OO5003 - Multi-channel fibre-optic sensor with 8 channels, Switching frequency typ. 800 Hz

    Multi-channel fibre-optic sensor for glass fibre optics
    OO5004 - Multi-channel fibre-optic sensor with 2 channels, Switching frequency typ. 2700 Hz
    OO5005 - Multi-channel fibre-optic sensor with 4 channels, Switching frequency typ. 1500 Hz
    OO5006 - Multi-channel fibre-optic sensor with 6 channels, Switching frequency typ. 1000 Hz
    OO5007 - Multi-channel fibre-optic sensor with 8 channels, Switching frequency typ. 800 Hz

    Further information: Bulletin 'Sensor for acrylic fibre optics' (PDF-File 276kB) and Bulletin 'Sensor for glass fibre optics' (PDF-File 273kB).