Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
MAXI power in MICRO formaat
 
 

 
De nieuwe superkleine fotocellen

Het productprogramma
Een compleet programma is beschikbaar voor de verscheidene eisen in de montage- en handlingstechniek:
Zender/ontvanger combinaties met een bereik van 1,2 m, tasters met V-optiek (vergelijkbaar met achtergrondonderdrukking) en vast bereik van 50 mm, tasters met achtergrondonderdrukking met een vast bereik van 15 mm of 30 mm alsook reflector fotocellen met een bereik tot 0,8 m.

Bouwvorm / behuizing
De apparaten beschikken over een robuuste kunststof behuizing, waarin metalen hulzen verwerkt zijn om een solide montage te garanderen. De optische lenzen zijn vervaardigd van ABS kunststof.

Betrouwbare detectie van ook kleinste objecten
Speciaal ontwikkelde Pin-Point LED’s met een homogene lichtbron creëren een laseridentieke lichtvlek, waardoor een betrouwbare detectie alsook exacte positionering van zeer kleine objecten vanaf 1 mm diameter mogelijk is.

Details
Het innovatieve kogelgewricht maakt een eenvoudige en snelle positionering van de sensoren mogelijk. Er zijn twee uitvoeringen met betrekking tot de aansluiting: een 20 cm kabel PVC met vast aangegoten M8 stekerverbinding of een aangegoten 2 m kabel PVC.

 OH5001 - superkleine zender
 OH5002 - superkleine ontvanger
 OH5004 - superkleine reflexlichttaster met V-optiek
 OH5006 - superkleine reflexlichttaster met achtergrondonderdrukking
 OH5010 - superkleine taster