Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties
 
 

 
Applicaties
De nieuwe efector M schakelaars met verhoogde schakelafstand van de M(obiele) serie zijn bijzonder geschikt voor toepassing in voertuigen.

E1-typegoedkeuring
De E1 typegoedkeuring door de Kraftfahrt-Bundesamt (Duitse Rijksdienst voor Wegverkeer) bevestigt, dat de apparaten aan de KFZ-normen voldoen en daarmee op motorvoertuigen gemonteerd mogen worden, zonder dat daardoor hun goedkeuring vervalt.

Omgevingsinvloeden
De apparaten met een behuizing van rvs doorstaan probleemloos overeenkomende milieutests, b.v. pekelsproeitest, cyclische temperatuur- of vochtwisselingen, duurshocks en vibraties.

Groter temperatuurbereik
Het toegestane bereik van de sensoren reikt van -40°C tot +85°C. Daarnaast zijn de apparaten ongevoelig voor snelle temperatuurwisselingen.

Hoge dichtheid
De sensoren van de M(obiele) efector M serie kenmerken zich door hun hoge dichtheid en doorstaan zelfs probleemloos een hogedruk reiniging. Bewijs daarvoor is de beschermklasse IP 69 K.

Breed spanningsbereik
Een spanningsbereik van 10 .. 60 V garandeert, dat zelfs grote fluctuaties in het mobiele systeem geen enkel probleem geven.

Inductieve benaderingsschakelaar M12 – bouwvorm efector m
 IFM205 - nominale schakelafstand 4 mm bondig, M12-stekerverbinding
 IFM209 - nominale schakelafstand 4 mm bondig, PUR-kabel 6 m
 IFM206 - nominale schakelafstand 7 mm niet bondig, M12- stekerverbinding
 IFM210 - nominale schakelafstand 7 mm niet bondig, PUR-kabel 6 m

Inductieve benaderingsschakelaar M18 – bouwvorm efector m
 IGM204 - nominale schakelafstand 8 mm bondig, M12-stekerverbinding
 IGM206 - nominale schakelafstand 8 mm bondig, PUR-kabel 6 m
 IGM205 - nominale schakelafstand 12 mm niet bondig, M12-stekerverbinding
 IGM207 - nominale schakelafstand 12 mm niet bondig, PUR-kabel 6 m

Inductieve benaderingsschakelaar M30 – bouwvorm efector m
 IIM208 - nominale schakelafstand 12 mm bondig, M12-stekerverbinding
 IIM210 - nominale schakelafstand 12 mm bondig, PUR-kabel 6 m
 IIM209 - nominale schakelafstand 22 mm niet bondig, M12-stekerverbinding
 IIM211 - nominale schakelafstand 22 mm niet bondig, PUR-kabel 6 m