Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie
 
 

 
Smooth-body units Ø 12mm and 18mm with innovative fixing system.

High ingress resistance
The sensors of the efector m series are distinguished by their high ingress esistance in extreme applications as equired for example in the food and pharmaceutical industries. This is evidenced by the protection ratings IP 68 and IP 69 K. Ingress resistance is also given in contact with aggressive cleaning agents (COP compatible).

Wide temperature range
The permissible application range of the sensors covers 0 °C to 100 °C. Furthermore, the units are extremely esistant to temperature shocks, which is confirmed by tests (see over).

Innovative fixing system
This new clamping technology enables simple and safe mounting of the sensors. Once the clamp is mounted the sensor can be fixed quickly and without any tools.

Increased sensing range
The increased sensing range is ensured over the whole temperature range.In addition,the units have a setting display for easy adjustment.

Materials
The smooth bodies made of high-grade stainless steel / 316L, the PEEK sensing face and the gold-plated contacts of the connectors meet the special equirements of the food and pharmaceutical industries.

 IFT210 - smooth-body unit 12mm Ø, nominal sensing range 7mm, M12 connector
 IFT211 - smooth body unit 12mm Ø, nominal sensing range 7mm, PVC cable 6m
 IGT211 - smooth body unit 18mm Ø, nominal sensing range 12mm, M12 connector
 IGT212 - smooth body unit 18mm Ø, nominal sensing range 12mm, PVC cable 6m

Further information: Bulletin (PDF-File 596 kB).