Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Netvoedingen die u zich kunt veroorloven
 
 

 
Features
All power supplies meet the highest requirement specified in the EMC standards. Thus they are suitable for use in industrial and domestic areas. An extensive approval package covers EN 60950, UL 1950, UL 508, CUL/CSA-C22.2 and the CE-certification including the low voltage directive. The wide-range inputs of 90...260 V AC for one-phase and 340...576 for three-phase power supplies permit use worldwide.

Output response
For almost all power supplies the output voltage can be set between 24 and 28 V with a potentiometer on the front panel. All units are:
short-circuit protected
overload protected
no-load protected

The regulation precision is better than ±2%.
The output noise suppression complies with EN 50081-1

Switched-mode power supplies 1-phase
 DN1020 - 115/230 V AC, 24...28 V DC / 1,3 A
 DN1021 - 115/230 V AC, 24...28 V DC / 2,1 A
 DN2010 - 115/230 V AC, 24 V DC / 1 A
 DN2011 - 115/230 V AC, 24 V DC / 2,5 A
 DN2012 - 115/230 V AC, 24...28 V DC / 5 A
 DN2013 - 115/230 V AC, 24...28 V DC / 10 A
 DN2014 - 230 V AC, 24...28 V DC / 20 A
 DN2114 - 115/230 V AC, 24...28 V DC / 20 A
 DN2021 - 115/230 V AC, 12 V DC / 3 A
 DN2112 - 115/230 V AC, 24 V DC / class 2, 4A

Switched-mode power supplies 3-phase
 DN2032 - 400...500 V AC, 24...28 V DC / 5 A
 DN2033 - 400...500 V AC, 24...28 V DC / 10 A
 DN2034 - 400 V AC, 24...28 V DC / 20 A
 DN2134 - 400...500 V AC, 24...28 V DC / 20 A
 DN2036 - 400...500 V AC, 24...28 V DC / 30 A
 DN2035 - 400...500 V AC, 24...28 V DC / 40 A

Switched-mode power supplies with output voltage according to AS-i
 AC1216 - 115/230 V AC, AS-i / 2,8 A
 AC1218 - 115/230 V AC, AS-i / 8,0 A
 AC1223 - 400...500 V AC, AS-i / 8 A