Wedstrijd "365 locaties in het ideeënland"
 
 

 
Schokoladenmuseum Köln GmbH
Am Schokoladenmuseum 1a
50678 Köln

Bookmark and Share

"365 locaties in het ideeënland" is een project van de initiatiefgroep "Duitsland - Ideeënland".

Het idee "Sensoren om bij weg te smelten" van ifm electronic en het chocolademuseum Keulen overtuigde de jury. Zij verleende aan beide ondernemingen het predikaat "Uitverkoren locatie in het ideeënland 2007".




De heer Felix von Schmeling, directeur van de Deutsche Bank die tevens hoofdsponsor is, reikt de onderscheiding van bondspresident Horst Köhler uit aan de museumdirectrice Maria Mrachacz en aan de heer Martin Buck, bedrijfsleider van ifm electronic gmbh.

De wedstrijd voor heel Duitsland "365 locaties in het ideeënland" is een initiatief van de bondsregering en het Duitse bedrijfsleven dat, dankzij het grote succes in 2006, ook in het jaar 2007 wordt voortgezet met als exclusieve projectpartner de Deutsche Bank. De bondspresident Horst Köhler is hiervan de nieuwe beschermheer geworden.
Openbare en privé-instellingen, instituten, bedrijven en researchcentra die innovatie en nieuwe ideeën hoog in het vaandel hebben staan, kunnen tot november 2007 meedingen naar de titel "Ideeënlocatie".

Hoe ruikt vloeibare chocolade eigenlijk? Hoe worden chocoladerepen verpakt en hoe ontstaat die typische glans?
Dat ervaren de bezoekers van het chocolademuseum in Keulen, en wel met alle vijf de zintuigen. Op twee verdiepingen zien, ruiken, proeven, horen en voelen zij hoe van cacaobonen uiteindelijk een kant-en-klare reep chocolade wordt gemaakt. Dat bij vele productieprocessen ultramoderne ifm-sensoren worden toegepast, is voor de bezoekers verre van saai:
Ze kunnen zien hoe optische sensoren helpen bij het verpakken van de repen, hoe diagnosesensoren luisteren bij de draaiende aandrijving van de concheermachine, en hoe cilindersensoren voelen of de trekstangcilinder op het truffelstation wel goed werkt. Tijdens meer dan 4500 rondleidingen per jaar slaagt het chocolademuseum Keulen erin om geurende chocolade en moderne technologie te presenteren als een totale zintuigelijke ervaring.




De zintuigen opnieuw ontdekt:
Op 22-05-2007 ontvingen ifm electronic en het chocolademuseum het predikaat "uitverkoren locatie in het ideeënland"! Het overdragen van de gedenkplaten en oorkondes vond in aanwezigheid van de hele pers plaats op 10-05-2007 in het chocolademuseum Keulen.

Duitsland – Ideeënland
Chocolademuseum Keulen