Vandaag toekomst, morgen realiteit. De toekomst van het industriële zien is begonnen.
 
 

 

Bookmark and Share
Met de efector pmd 3d treedt ifm electronic in de volgende dimensie. Efector pmd 3d is de eerste industriële 3D-sensor, die in één oogopslag objecten ruimtelijk detecteert.
De bekroonde PMD-technologie maakt de detectie van geometrische eigenschappen mogelijk, zoals b.v. volume, afstand, vulhoogte en oppervlakte.
  • Volume
    Onafhankelijk van de afstand tussen de sensor en het object wordt het volume van bovenaf bepaald.
    Toepassing: controle van de vulstatus van verpakkingen aan de hand van het volume.
  • Afstand
    Met de 3D-sensor is het meten van afstand tot onregelmatige oppervlakten geen probleem meer – een slim alternatief voor de ultrasone meting!
    Toepassing: vulstatus van planken.
  • Niveau
    Niveaus kunnen worden bepaald door middel van een gedefinieerde achtergrond en een zoekgebied. Toepassing: niveaumeting van stortgoederen zoals granen en granulaten in silo’s.

Toepassing van innovatieve PMD technologie

De efector pmd 3d is gebaseerd op de technologie van het lichtlooptijd meetsysteem. Bijzonder is dat lichtlooptijdmeting en signaalverwerking op een chip zijn geïntegreerd. De afmetingen van de buitengewoon compacte sensorbehuizing bedragen 60 x 42 x 35 mm.

De sensor beschikt over 64 x 48 pixels. Iedere pixel van deze matrix detecteert de afstand tot het object. Zodoende ontvangt men gelijktijdig 3.072 afstandswaarden.
De afspiegeling van het object op de matrix en de bijbehorende afstandswaarden komen met het 3D beeld overeen. Uit deze waarden volgen de geometrische eigenschappen van het object.