efector PMD genomineerd voor de ETOP Awards 2005
 
 

 

Bookmark and Share
Korte beschrijving:
De "efector PMD" is een optische afstandssensor met PMD-technologie (Photonic Mixer Device). De bijzondere eigenschap van deze compacte sensor is het innovatieve Systeem-On-Chip lichtlooptijd meetsysteem, waarbij de lichtontvanger en signaalverwerking in één chip zijn geïntegreerd. Afstandsmetingen of realisatie van een perfecte achtergrondonderdrukking zijn door de hoge performance eenvoudig te realiseren.

Juryrapport:
Deze lasersensor voor afstandsbepaling van ifm electronic is een knap ontwerp dat gebruik maakt van grensverleggende “system on chip”-technologie. De jury vindt het indrukwekkend, dat ifm nu al met deze commerciële toepassing op de markt komt. Het bedrijf heeft hiermee een product ontwikkeld dat een kleine omvang koppelt aan grootse prestaties. Tot nu toe beschikbare systemen met een vergelijkbare functionaliteit waren veel groter.

Meer informatie