|  |
| |
|
|
|
|
|
Langdurig stabiele temperatuursensor met zelfbewaking |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Geen kalibratie noodzakelijk – simpelweg inbouwen en vergeten!- geïntegreerde temperatuurontkoppeling en hygiënische aansluiting, geschikt voor CIP en SIP
- nauwkeurigheid 0,2 K in bereik van –10…100ºC en 0,3 K van –25…-10/100…150ºC
- transmitter met backup functie en driftbewaking
- diagnose te configureren, verwerking via separate diagnose-uitgang
- temperatuurbereik van –25…150ºC, temperaturen van –32…170ºC kortstondig
Nooit meer kalibreren In vele applicaties van de voedingsmiddelen- en farmaceutische industrie moeten de toe te passen temperatuursensoren regelmatig gekalibreerd worden, hetgeen zeer veel tijd en geld kost. Met de hier genoemde temperatuursensor is dit niet langer nodig.
Door de toepassing van twee verschillende sensorelementen, die elkaar in het proces onderling bewaken, wordt gewaarborgd dat een optredende drift van de sensor direct herkend en gemeld wordt. Bovendien wordt het proces bij uitval van één meetelement met het tweede meetelement voortgezet (backup functie). Door middel van de diagnose-uitgang van de sensor worden mogelijke foutmeldingen direct aan de bovengestelde besturing doorgegeven
TAD961 – temperatuurtransmitter met 40 mm staaflengte, aseptoflex procesaansluiting
TAD161 – temperatuurtransmitter met 100 mm staaflengte, aseptoflex procesaansluiting
TAD971 – temperatuurtransmitter met 40 mm staaflengte, G1/2A procesaansluiting, wordt vervangen door TAD991
TAD171 – temperatuurtransmitter met 40 mm staaflengte, G1/2A procesaansluiting, wordt vervangen door TAD191
TAD991 - Temperatuurtransmitter met diagnose-uitgang, Redundante sensorelementen met backup-functie, Communicatie aansluiting: IO-Link 1.0 (COM1-Slave, 4,8 kBaud), Analoge uitgang 4...20 mA, (NAMUR NE43, NE89), Diagnoseuitgang voor drift- en foutbewaking, IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik 0...150 °C, M12 stekker TAD191 - Temperatuurtransmitter met diagnose-uitgang, Redundante sensorelementen met backup-functie, Communicatie aansluiting: IO-Link 1.0 (COM1-Slave, 4,8 kBaud), Analoge uitgang 4...20 mA, (NAMUR NE43, NE89), Diagnoseuitgang voor drift- en foutbewaking, IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik 0...150 °C, M12 stekker
Opmerking: Houdt u er rekening mee, dat minimaal versie 6 van de flash player in uw browser is geïnstalleerd. Anders kunt u deze plugin ook bij macromedia kosteloos downloaden. Voor belangstellenden die deze plugin niet willen installeren, is een direct uitvoerbaar bestand (EXE-file) met geïntegreerde flash player te downloaden. De bediening gebeurt normalerwijze met de muis. U kunt de presentatie beëindigen door het sluiten van het aparte browser venster.
|
|
|
|