Compacte vibratiediagnose sensor met analoge- en schakeluitgang.
 
 

 
Permanente machinebewaking eenvoudig gerealiseerd
  • Permanente vibratiediagnose volgens ISO 10816.
  • Schakeluitgang met instelbaar schakelpunt en regelbare reactietijd.
  • Uitgangssignaal 4...20 mA voor directe weergave op de controlepost.
  • LED aanduiding op de sensor.
  • Eenvoudige instelling via twee goed leesbare instelringen.

Permanente trillingsbewaking
De elektronische vibratiediagnose sensor type VK bewaakt continu al de trillingen van de machines en installaties volgens de ISO-norm 10816.
De sensor meet de gemiddelde snelheid van de trillingen op een niet-roterend vlak. Wanneer de ingestelde waarde is overschreden, stuurt de eenheid een alarm via een schakelcontact.
Daarnaast wordt de karakteristieke waarde geleverd als stroomsignaal (4...20 mA) voor de aansluiting aan het procescontrolesysteem.

Gemakkelijk in gebruik
De eenvoudige set-up via 2 radiale instelringen maken een snelle instelling van de schakelpunten en reactietijd mogelijk. De beschermkap, beschikbaar als toebehoren, biedt bescherming tegen manipulaties.

Vibratiediagnose sensor VK
Instellen van de schakelpunten en reactietijd via instelringen direct op de sensor. Vibratiediagnose van machines en installaties volgens ISO 10816.

VKV021 - Vibratie diagnosesensor, Vibratie diagnosesensor Veff volgens DIN ISO 10816, sensoraansluiting via M12-stekker Vibratie diagnosesensor volgens DIN ISO 10816 meetbereik veff: 0...25 mm/s uitgangen: maker en analoog 4...20mA, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, M12 stekker, 1 x verbreker DC PNP / 1 x analoog 4...20mA

Toebehoren
E30094 - Beschermkap, mogelijkheid tot verzegeling met loodje, voor druksensoren type PK, voor temperatuursensor type TK, voor trillingsbewakingsunit VK

Connectoren en splitterboxen
EVC001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel
EVC002 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 5 m PUR-kabel
EVC003 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 10 m PUR-kabel

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-File 368 kB).