Elektronische drukopnemer met analoge weergave, een vertrouwd gevoel
 
 

 
Betrouwbare werking dankzij de duidelijke afleesbaarheid en de elektronische signaalverwerking.
  • Optimale afleesbaarheid dankzij de elektronische wijzer.
  • Draaibaar display met LED aanwijzing voor schakelpuntindicatie.
  • Programmeerbare uitgangsfuncties via LED display en optische druktoetsen.
  • Hygiënisch frontbondig ontwerp en hoge nauwkeurigheid (0,2 %).
  • Nieuwe procesaansluiting G1, Aseptoflex Vario met 4 afdichtingsmogelijkheden.

Elektronische “contactmanometer” PG
Mechanische contactmanometers worden in de procesindustrie vaak gebruikt vanwege hun goed afleesbare display. De elektronische contactmanometer van de serie PG combineert de goede afleesbaarheid van een manometer display met de voordelen van een elektronische druksensor.
In vergelijking met mechanische contactmanometers biedt de elektronische contactmanometer meer gevarieerde mogelijkheden. De hooggekwalificeerde sensorfamilie PI wordt gebruikt als basiseenheid, aangevuld met een analoog display met goede afleesbaarheid. Vooral de programmeerbare uitgang en de analoge uitgang (instelbaar), de hoge bescherming tegen overbelasting, evenals de geïntegreerde temperatuurcompensatie zijn het vermelden waard. De manometer heeft een resolutie van 0,25 %. Zonder voedingsspanning is de wijzer niet zichtbaar.


Frontbondige manometer met G1 procesaansluiting

Schakeluitgang PNP/NPN programmeerbaar + programmeerbare analoge uitgang
PG2793 - elektronische druksensor
met analoge weergave, Geschikt voor alle gangbare CIP- en SIP-processen, Analoge weergave 0...350° verdraaibaar, resolutie 0,25%, aanwijzing in stroomloze toestand niet zichtbaar, DC PNP/NPN, Analoge weergave, 4-digit alfanumerieke weergave, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...25 bar, M12 stekker

PG2794 - elektronische druksensor
met analoge weergave, Geschikt voor alle gangbare CIP- en SIP-processen, Analoge weergave 0...350° verdraaibaar, resolutie 0,25%, aanwijzing in stroomloze toestand niet zichtbaar, DC PNP/NPN, Analoge weergave, 4-digit alfanumerieke weergave, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...10 bar, M12 stekker

PG2795 - elektronische druksensor
met analoge weergave, Geschikt voor alle gangbare CIP- en SIP-processen, Analoge weergave 0...350° verdraaibaar, resolutie 0,25%, aanwijzing in stroomloze toestand niet zichtbaar, DC PNP/NPN, Analoge weergave, 4-digit alfanumerieke weergave, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...4 bar, M12 stekker

PG2796 - elektronische druksensor
met analoge weergave, Geschikt voor alle gangbare CIP- en SIP-processen, Analoge weergave 0...350° verdraaibaar, resolutie 0,25%, aanwijzing in stroomloze toestand niet zichtbaar, DC PNP/NPN, Analoge weergave, 4-digit alfanumerieke weergave, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -0,12...2,5 bar, M12 stekker

PG2797 - elektronische druksensor
met analoge weergave, Geschikt voor alle gangbare CIP- en SIP-processen, Analoge weergave 0...350° verdraaibaar, resolutie 0,25%, aanwijzing in stroomloze toestand niet zichtbaar, DC PNP/NPN, Analoge weergave, 4-digit alfanumerieke weergave, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -0,05...1 bar, M12 stekker

PG2798 - elektronische druksensor
met analoge weergave, Geschikt voor alle gangbare CIP- en SIP-processen, Analoge weergave 0...350° verdraaibaar, resolutie 0,25%, aanwijzing in stroomloze toestand niet zichtbaar, DC PNP/NPN, Analoge weergave, 4-digit alfanumerieke weergave, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -0,01...0,25 bar, M12 stekker

PG2799 - elektronische druksensor
met analoge weergave, Geschikt voor alle gangbare CIP- en SIP-processen, Analoge weergave 0...350° verdraaibaar, resolutie 0,25%, aanwijzing in stroomloze toestand niet zichtbaar, DC PNP/NPN, Analoge weergave, 4-digit alfanumerieke weergave, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -1...1 bar, M12 stekker

PG2789 - elektronische druksensor
met analoge weergave, Geschikt voor alle gangbare CIP- en SIP-processen, Analoge weergave 0...350° verdraaibaar, resolutie 0,25%, aanwijzing in stroomloze toestand niet zichtbaar, DC PNP/NPN, Analoge weergave, 4-digit alfanumerieke weergave, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = analoge uitgang, IP 67 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, Meetbereik: -0,01...0,1 bar, M12 stekker


Toebehoren
E33201 - Aseptoflex Vario-adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E33701 - Aseptoflex Vario-adapter, Clamp, 1-1,5", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, metaal op metaal afdichting
E33202 - Aseptoflex Vario-adapter, Clamp, 2", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E33702 - Aseptoflex Vario-adapter, Clamp, 2", ISO 2852, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, metaal op metaal afdichting
E33212 - Aseptoflex Vario-adapter, Melkkoppeling, DN40 (1,5"), DIN 11851, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E33712 - Aseptoflex Vario-adapter, Melkkoppeling, DN40 (1,5"), DIN 11851, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, metaal op metaal afdichting
E30122 - Inlasadapter, voor sensoren met Aseptoflex Vario aansluiting, afdichting door middel van afdichtring
E30123 - O-ring
E30124 - afdichtring

Connectoren en splitterboxen
EVT004 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Vergulde contacten, –, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 5 m PVC-kabel
EVT005 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Vergulde contacten, –, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 10 m PVC-kabel

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-File 291 kB).