|  |
| |
|
|
|
|
|
Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Eenvoudig, snel en praktisch tot aan de laatste hoek
- Onbeweeglijk door metalen behuizing
- Snelle inbedrijfstelling zonder uitlijnen van zender en ontvanger
- Eenvoudige inregeling van de gevoeligheid door potentiometer
- Licht- / donkerschakeling via draaischakelaar
- Over de gehele vorkbreedte: voortreffelijke en nauwkeurige lichtstraal!
Fotocellen in nieuwe behuizing De nieuwe ifm sensoren met robuuste metalen behuizing zijn in vergelijking tot conventionele kunststof vorken bijzonder onwrikbaar. Tegenover zender/ontvanger combinaties is het voordeel te vinden in de snelle uitlijning van zender en ontvanger ten opzichte van elkaar. In het bijzonder bij de onderdelenbewaking in de toevoertechniek en assemblagesystemen vinden de ifm fotocellen hun toepassing. Meer toepassingen zijn de kantbewaking of de dubbellaagscontrole, waarbij de gevoeligheidsinstelling door de potentiometer zeer handig is. Zelfs onbalanscontroles in koorden worden door de subtiele en met een constante diameter nauwkeurig in de gaten gehouden.
Vorkfotocellen type OPU – infrarood – PNP/NPN – M8-stekkerverbinding – 3-polig OPU200 - Optische vork sensoren, Automatische detectie PNP/NPN, DC PNP/NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 10 mm, Vorkdiepte D: 17 mm, Infrarood licht
Vorkfotocellen type OPU – rood licht – PNP – M8-stekkerverbinding – 3-polig OPU201 - Optische vork sensoren, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 20 mm, Vorkdiepte D: 25 mm, Rood licht OPU202 - Optische vork sensoren, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 30 mm, Vorkdiepte D: 35 mm, Rood licht OPU203 - Optische vork sensoren, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 50 mm, Vorkdiepte D: 55 mm, Rood licht OPU204 - Optische vork sensoren, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 80 mm, Vorkdiepte D: 55 mm, Rood licht OPU205 - Optische vork sensoren, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 120 mm, Vorkdiepte D: 60 mm, Rood licht
Vorkfotocellen type OPU – rood licht – NPN – M8-stekkerverbinding – 3-polig OPU207 - Optische vork sensoren, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 20 mm, Vorkdiepte D: 25 mm, Rood licht OPU208 - Optische vork sensoren, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 30 mm, Vorkdiepte D: 35 mm, Rood licht OPU209 - Optische vork sensoren, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 50 mm, Vorkdiepte D: 55 mm, Rood licht OPU210 - Optische vork sensoren, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 80 mm, Vorkdiepte D: 55 mm, Rood licht OPU211 - Optische vork sensoren, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, Vorkopening W: 120 mm, Vorkdiepte D: 60 mm, Rood licht
Hoekfotocellen type OPL – PNP – M8-stekkerverbinding – 3-polig OPL200 - Optische hoek sensoren, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, beenlengte X: 50 mm, beenlengte Y: 50 mm, Openingshoek Z: 60 mm, Rood licht OPL201 - Optische hoek sensoren, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, beenlengte X: 80 mm, beenlengte Y: 80 mm, Openingshoek Z: 100 mm, Rood licht
Hoekfotocellen type OPL – NPN – M8-stekkerverbinding – 3-polig OPL202 - Optische hoek sensoren, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, beenlengte X: 50 mm, beenlengte Y: 50 mm, Openingshoek Z: 60 mm, Rood licht OPL203 - Optische hoek sensoren, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M8 stekker, beenlengte X: 80 mm, beenlengte Y: 80 mm, Openingshoek Z: 100 mm, Rood licht
Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-File 380 kB).
|
|
|
|