Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor.
 
 

 
Visuele bepaling van afstand, niveau of volume.
  • 3-dimensionale detectie van objecten en zones in één oogopslag.
  • Werkingsprincipe : lichtlooptijdmeting gebaseerd op de PMD technologie.
  • Interne belichting, lichtlooptijdmeting en evaluatie in één behuizing.
  • 3.072 afstandswaarden per meting voor een gedetailleerde evaluatie van de toepassing.
  • 4...20mA / 0 ...10 V analoge uitgang of 2 schakeluitgangen.

 Virtuele productbeschrijving (flash animatie)
 Bestand met geïntegreerde flash player (EXE file 4455 kB)


flash animatie o3d200


3-dimensionaal detecteren van objecten – efector pmd 3D
efector 3D, de eerste industriële 3D sensor die objecten detecteert in één oogopslag. Met de lichtlooptijdmeting in 3D kunnen we een evaluatie van verschillende toepassingen uitvoeren, bijv. volume-, afstands- of niveaudetectie.
Bijzonder kenmerk: de lichtlooptijdmeting en de evaluatie zijn geïntegreerd in 1 chip.
De sensorchip heeft 64 x 48 pixels. Iedere pixel van deze matrix chip evalueert de afstand tot het object. Zo krijgt men tegelijkertijd 3.072 afstandswaarden. De afbeelding van het object op de matrix chip en de afstandswaarden corresponderen met een 3-D beeld. Deze waarden geven een gedetailleerde evaluatie van het object of van de zone weer.

Vision sensor "efector pmd 3d"
O3D200 - PMD 3D sensor, openingshoek 30° x 40° (horizontaal x vertikaal), IP 67, Omgevingstemperatuur -10...50 °C, M12 stekker

Toebehoren
E3D200 - Inbedrijfstelsoftware voor PMD 3D Sensor
E11898 - Verbindingskabel, recht / recht, Ethernet, Gekruiste patchkabel, IP 67 / IP 42 , Omgevingstemperatuur -25...70 °C, 2 m PVC-kabel
E11950 - Contrastekker, recht, Halogeenvrij, IP 68, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, 2 m PUR-kabel
E11807 - Contrastekker, recht, Halogeenvrij, IP 68, Omgevingstemperatuur -25...80 °C, 5 m PUR-kabel
E3D103 - Montageset, Klemcilinderbevestiging
DN2011 - Geschakelde voeding 24 V DC, geregelde stroomverzorging voor sensoren, actuatoren, verwerkingselektronica en PLC, primair geschakeld, IP 20, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, klemmen 1,5 tot 6 mm²
E20939 - Rondprofiel, Ø 14 / M12, Lengte 130 mm
E21228 - Rondprofiel, Ø 14, Lengte 200 mm
E21229 - Rondprofiel, Ø 14, Lengte 300 mm
E21232 - Rondprofiel, Ø 14, Lengte 500 mm

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (pdf file 386 kB).

O3D20x - Software Download