|  |
| |
|
|
|
|
|
Binaire flowsensor voor vloeistoffen |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Robuuste mechatronische flowsensor
- Debiet : 15 l/min, 25 l/min, 50 l/min, 100 l/min, 200 l/min.
- Snelle responstijd ≤ 10 ms.
- Eenvoudige bediening : regelbare schakelpunten d.m.v. instelring
- Binaire schakeluitgang.
- Drukbereik 25 bar.
Mechatronische flowsensor De flowsensor werkt volgens het principe van een differentiële drukmeting, gebaseerd op een mechanisch plunjersysteem : de plunjer in de behuizing van de afsluitklep wordt door de stroming tegen de veerhouder geduwd. Een inductieve naderingsschakelaar detecteert de positie van de plunjer en levert een alles of niets signaal. De veerspanning garandeert de terugkeer van de plunjer in zijn oorspronkelijke positie als de stroming afneemt. Dit laat een installatie toe die onafhankelijk is van de positie van de flowsensor en vermijdt een terugvloei. De schakelpunten zijn gemakkelijk af te regelen en vast te zetten via een draairing. De robuuste mechanische conceptie laat een gebruik toe in moeilijke omgevingen. De toestellen zijn onderhoudsvrij.
Connector M12 - Uitgangsfunctie normaal open - DC PNP SBY332 - Stromingsbewaking, schakelpunt instelbaar, IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12 stekker, Meetbereik: < 15 l/min, Schakelpunt: 1...15 l/min, Hysterese: 0,2...1 l/min, Procesaansluiting: Rp ¾ SBY333 - Stromingsbewaking, schakelpunt instelbaar, IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12 stekker, Meetbereik: < 25 l/min, Schakelpunt: 1...25 l/min, Hysterese: 0,5...2 l/min, Procesaansluiting: Rp ¾ SBY334 - Stromingsbewaking, schakelpunt instelbaar, IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12 stekker, Meetbereik: < 50 l/min, Schakelpunt: 2...50 l/min, Hysterese: 1...3 l/min, Procesaansluiting: Rp ¾ SBY346 - Stromingsbewaking, schakelpunt instelbaar, IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12 stekker, Meetbereik: < 100 l/min, Schakelpunt: 5...100 l/min, Hysterese: 3...6 l/min, Procesaansluiting: Rp 1 SBY357 - Stromingsbewaking, schakelpunt instelbaar, IP 67, Omgevingstemperatuur 0...60 °C, M12 stekker, Meetbereik: < 200 l/min, Schakelpunt: 20...200 l/min, Hysterese: 5...10 l/min, Procesaansluiting: Rp 1½
Connectors en verdelers EVC004 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel EVC001 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Halogeenvrij, Vergulde contacten, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...90 °C, 2 m PUR-kabel EVT064 - Contrastekker, recht, Siliconenvrij, Vergulde contacten, –, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel EVT067 - Contrastekker, haaks, Siliconenvrij, Vergulde contacten, –, Voor hygiënische- en natte applicaties in de levensmiddelenindustrie, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur -25...100 °C, 2 m PVC-kabel
Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-File 317 kB).
|
|
|
|