|  |
| |
|
|
|
|
|
PN78 - beproefde druksensor voor nieuwe toepassingsgebieden. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Procesaansluiting en meetcel speciaal voor pneumatische toepassingen.
- Procesaansluiting G 1/8 I.
- Twee programmeerbare schakeluitgangen of schakel- en diagnoseuitgang.
- Drukbereik -1 ... 1 bar of -1...10 bar.
- Variabele bevestigingsopties via procesaansluiting en toebehoren.
- Verschildrukmeting mogelijk.
Type PN, speciaal voor pneumatische toepassingen De nieuwe druksensor PN78 is nu nog interessanter voor pneumatische toepassingen dan de druksensor PN70**. Deze laatste is uitermate geschikt voor hydraulische toepassingen. De nieuwe PN78 sensor met piëzoresistieve siliconen meetcel is minstens even nauwkeurig als de sensor met keramische meetcellen. Het ontwerp laat toe om verschildrukmetingen uit te voeren, zonder een tweede druksensor aan te sluiten. Dankzij de nieuwe procesaansluiting G 1/8 I en verschillende bevestigingsgaten is de PN78 conform aan de courante pneumatische standaarden.
Hij heeft zelfs nog een bijkomende troef : zijn hogere beschermklasse IP67.
Procesaansluiting G 1/8 I PNP / NPN schakel- en diagnoseuitgang.
M12 connectoren, uitgangsfunctie 2 x NO/NC programmeerbaar of 1 x NO/NC + diagnose.
PN7809 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of diagnose uitgang, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...85 °C, Meetbereik: -1...1 bar, M12 stekker PN7834 - Elektronische druksensor, Functie programmeerbaar, DC PNP/NPN, 4-digit alfanumeriek display, 2 uitgangen, OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of diagnose uitgang, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...85 °C, Meetbereik: -1...10 bar, M12 stekker
Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 131 kB).
|
|
|
|