|  |
| |
|
|
|
|
|
O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Nieuwe contrast sensor voorzien van RGB-LED.
- Automatische selectie van de ideale kleur van het uitgezonden licht.
- Instellingsprocedure bespaart tijd en geld tijdens de afstelling.
- Simpele detectie van drukmerken en zeer platte objecten.
- Hoge schakelfrequentie van 10.000 Hz.
- Uitgebreid gamma toebehoren.
Toepassing Met de O5 contrast sensor kunnen drukmerken en zeer platte objecten makkelijk gedetecteerd worden.
Rood-groen-blauw LED Gedurende de instelling selecteert de sensor automatisch de optimale zendkleur voor een goed contrast. De sensor is bedrijfsklaar na 2 x de programmeertoets in te drukken. In toepassingen met een kleine in-/uitschakel verhouding kan de O5K500 betrouwbaar schakelen door zijn hoge schakelfrequentie.
Uitgebreide reeks toebehoren Een ruim gamma aan toebehoren is beschikbaar voor een tijdbesparende en flexibele instelling van de sensor.
Toepassingen Verpakkingsindustrie, levensmiddelenindustrie.
M12 connector / 3-draads DC PNP / NPN O5K500 - Contrasttaster, Automatische detectie PNP/NPN, teach-functie, Elektronische vergrendeling, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...60 °C, M12 stekker
Toebehoren E21211 - Montageset, Klemcilinderbevestiging E21212 - Montageset, Klemcilinderbevestiging E20717 - Klemcilinder, Ø 12 mm E21110 - Klemcilinder, Ø 12 mm E20938 - Rondprofiel, Ø 12 / M10, Lengte 130 mm E20940 - Rondprofiel, Ø 12 / M10, Lengte 200 mm E20951 - Cube, M10
Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 202 kB).
|
|
|
|