Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1.
 
 

 
Laser sensor met perfecte functionaliteit en lage prijs.
  • Lasertechnologie voor assemblage, verwerking en automatisering.
  • Hoge precisie : zelfs kleine objecten zijn betrouwbaar te detecteren.
  • Zichtbare laser lichtspot, eenvoudige afregeling van de sensoren.
  • Uitgebreid gamma bevestigingscomponenten.
  • Instellingsprocedure bespaart tijd en kosten tijdens de ingebruikname.

Laser bescherming klasse 1
De O5 series omvatten een krachtig gescheiden zender/ontvanger systeem, een reflector fotocel met polarisatiefilter en een lichttaster sensor met achtergrondonderdrukking.

Hoge nauwkeurigheid
De sensoren detecteren zelfs kleine objecten tot een diameter van 1,5 mm.

Uitgebreide reeks toebehoren
ifm electronic biedt een ruim gamma aan van bevestigingselementen voor een snelle en gemakkelijke montage, precieze afregeling en bevestiging van de sensoren.

Toepassingen
Installatie, bewerking, automatisering.

M12 connector / 3-draads DC PNP
O5H700 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, teach-functie, Elektronische vergrendeling, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °CTastbereik: 0,02...0,2 m, M12 stekker
O5P700 - Reflector fotocel, Polarisatiefilter, teach-functie, Elektronische vergrendeling, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar per toets, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, Reikwijdte ...15 m, M12 stekker
O5S700 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, DC, IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, Reikwijdte ...60 m, M12 stekker
O5E700 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, teach-functie, Elektronische vergrendeling, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar per toets, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, Reikwijdte ...60 m, M12 stekker


Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 267 kB).