|  |
| |
|
|
|
|
|
Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Extreem bestendig, en scherp geprijsd.
- Ideaal voor toepassingen in de metaalverwerkende industrie.
- Sensoren en connectors : aangepast voor gebruik bij koel- en smeermiddelen.
- De sensorkop is bestand tegen inslagen.
- Vibratie- en schokbestendig.
- Gelaserd type label: permanent leesbaar.
Materialen Voor de uit één stuk bestaande behuizing zijn de metrische huls en detectievlak vervaardigd uit roestvaststaal.
Olie en koelmiddelen Olie en koelmiddelen kunnen een enorme invloed hebben op geïnstalleerde machineonderdelen. De O-dichtingsring vervaardigd uit Viton gecombineerd met de overeenstemmende ecolink connector garandeert een hoge bescherming tegen uitvallen.
Toepassingstests Een serie van testen kwalificeerde de sensoren voor zware toepassingen :
- Trillingstest
- Schoktest
- Inslagtest
- Koelmiddeltest
Bekijk de flash video van sommige testen. Toepassingen : Traitement du métal et systèmes de soudage
Metaalverwerking en lastoepassingen IFC258 - Inductieve sensor, M12 x 1, Volledig metalen behuizingen, Vergulde contacten, DC PNP, Schakelafstand 3 mm, bondig inbouwbaar, IP 67 / IP 68 , Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker, Vergulde contacten IGC248 - Inductieve sensor, M18 x 1, Volledig metalen behuizingen, Vergulde contacten, DC PNP, Schakelafstand 5 mm, bondig inbouwbaar, IP 67 / IP 68 , Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker, Vergulde contacten IIC224 - Inductieve sensor, M30 x 1,5, Volledig metalen behuizingen, Vergulde contacten, DC PNP, Schakelafstand 10 mm, bondig inbouwbaar, IP 67 / IP 68 , Omgevingstemperatuur -25...70 °C, M12 stekker, Vergulde contacten
Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 134 kB).
|
|
|
|