|  |
| |
|
|
|
|
|
Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Optische M18 sensoren geoptimaliseerd voor extreme toepassingen in natte omgevingen.
- Geselecteerde materialen, geschikt voor de levensmiddelenindustrie.
- Kwaliteitsgetest, bevestigd met ECOLAB certificaat.
- Consequent gebruik van ifm’s branche know-how.
- Ideaal afdichtingsconcept IP 67, IP 68 en IP 69K.
- Vaste bereiken – simpele instelling ( plug & play).
Toepassingen voor OG wetline De OG wetline serie is speciaal ontwikkeld voor toepassingen in de levensmiddelenindustrie, zoals in kaasfabrieken, brouwerijen of in de vleesindustrie. Bij de ontwikkeling is zeer kritisch gekeken naar ifm’s uitgebreide branche know-how en ervaring.
Robuuste roestvaststalen behuizing De roestvaststalen behuizing, kunststof lens en afdichtingsmateriaal die voor deze branche geschikt zijn kwalificeren de OG wetline voor gebruik in vochtige omgevingen in de levensmiddelenindustrie, waar agressieve reinigingsmiddelen worden gebruikt.
Vaste bereiken De OG wetline heeft vaste bereiken. Voor de versies met achtergrondonderdrukking is er een keuze uit 100, 200 of 300 mm tastbereik.
Toepassingen Hygiënische en vochtige omgevingen.
M12 connector – 3-draads DC PNP OGH300 - Lichttaster, M18 x 1, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Tastbereik: ...0,1 m, M12 stekker OGH301 - Lichttaster, M18 x 1, Achtergrondonderdrukking, Donkerschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Tastbereik: ...0,1 m, M12 stekker OGH302 - Lichttaster, M18 x 1, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Tastbereik: ...0,2 m, M12 stekker OGH303 - Lichttaster, M18 x 1, Achtergrondonderdrukking, Donkerschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Tastbereik: ...0,2 m, M12 stekker OGH304 - Lichttaster, M18 x 1, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Tastbereik: ...0,3 m, M12 stekker OGH305 - Lichttaster, M18 x 1, Achtergrondonderdrukking, Donkerschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Tastbereik: ...0,3 m, M12 stekker OGP300 - Reflector fotocel, M18 x 1, Polarisatiefilter, Donkerschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Reikwijdte 0,03...4 m, M12 stekker OGP301 - Reflector fotocel, M18 x 1, Polarisatiefilter, Lichtschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Reikwijdte 0,03...4 m, M12 stekker OGS300 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, M18 x 1, DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Reikwijdte ...20 m, M12 stekker OGE300 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, M18 x 1, Donkerschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Reikwijdte ...20 m, M12 stekker OGE301 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, M18 x 1, Lichtschakelend, DC PNP, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Omgevingstemperatuur: -25...80 °C, Reikwijdte ...20 m, M12 stekker
Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 185 kB).
|
|
|
|