|  |
| |
|
|
|
|
|
Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Een all-rounder ondanks de hoeken
- Klein, compact en sterk : een sensor met uitstekende optische eigenschappen.
- Uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding.
- Zender/ontvanger combinatie, reflector fotocellen en lichttasters met achtergrondonderdrukking.
- Gemakkelijk in te stellen door teach drukknop methode.
- Universele montage met systeemcomponenten en montagetoebehoren.
Nieuwe uitvoering : OG-Cube Deze sensor werd ontwikkeld voor gebruik in zware industriële omgevingen. De succesvolle technologie van de OG series is nu geïntegreerd in een stevige, rechthoekige metalen behuizing.
Groot bereik, klein design De fotocellen zijn te onderscheiden in versies met grote bereiken van 4 m voor reflector sensoren en 200 mm voor lichttaster sensoren en 20 m voor zender/ontvanger combinaties. Samen met het kleine behuizingsconcept zijn de sensoren flexibel in machines in te bouwen.
Tijdbesparend gedurende installatie en set-up De teach modus en het uitgebreide progamma van bevestigingsonderdelen garanderen een snelle en kostenbesparende installatie.
Toepassingen Transportbanden, verpakkingsmachines, automobiel- en bewerkingsmachines.
Lichttaster met achtergrondonderdrukking. M12 connector. 3-draads OGH580 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar per toets, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0,015...0,2 m, M12 stekker OGH581 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar per toets, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: 0,015...0,2 m, M12 stekker OGH280 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: ...0,1 m, M12 stekker OGH281 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: ...0,2 m, M12 stekker OGH282 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: ...0,1 m, M12 stekker OGH283 - Lichttaster, Achtergrondonderdrukking, Lichtschakelend, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Tastbereik: ...0,2 m, M12 stekker
Reflector fotocel met polarisatiefilter. M12 connector. 3-draads OGP280 - Reflector fotocel, Polarisatiefilter, Donkerschakelend, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0,1...4 m, M12 stekker OGP282 - Reflector fotocel, Polarisatiefilter, Donkerschakelend, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0,1...4 m, M12 stekker OGP281 - Reflector fotocel, Polarisatiefilter, Lichtschakelend, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0,1...4 m, M12 stekker OGP283 - Reflector fotocel, Polarisatiefilter, Lichtschakelend, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte 0,1...4 m, M12 stekker
Gescheiden zender/ontvanger - M 12 connector OGS280 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, DC, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte ...20 m, M12 stekker OGE282 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, Donkerschakelend, DC NPN, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte ...20 m, M12 stekker OGE281 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, Lichtschakelend, DC PNP, IP 67, Omgevingstemperatuur: -25...60 °C, Reikwijdte ...20 m, M12 stekker
Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-File 196kB).
|
|
|
|