|  |
| |
|
|
|
|
|
Natuurlijke bediening: temperatuursensoren van ifm |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Inbouwen – inregelen – klaar!
- Eenvoudige schakelpuntinstelling via twee optimaal afleesbare stelringen
- Uitstekende aanspreektijd: T05 = 1 s en T09 = 3 s
- Mechanische vergrendeling verhindert ongewenst verdraaien
- Meetbereik tussen -25°C en 140°C
- Schakelt onafhankelijk van omgevingstemperaturen
"Het apparaat hoeft niet door een specialist ingeregeld te worden" De eerste schakelende temperatuursensor, die over een natuurlijke bediening beschikt, tezamen met een snelle aanspreektijd en een compacte behuizing.
Eenvoudig te monteren, maar hoge bedrijfszekerheid De eenvoudige bediening via de twee radiale stelringen aan de sensor stelt iedereen in staat een snelle en nauwkeurige instelling van de schakelpunten te realiseren, ook zonder de voorhanden zijnde systeemtemperatuur. Door gebruik te maken van de mechanische vergrendeling wordt ongewenst verdraaien uitgesloten. Om manipulatie te voorkomen kan de optioneel te verkrijgen beschermkap gemonteerd worden.
Temperatuursensor TK Instelling van de schakelpunten via stelringen aan de sensor
M12-stekkerverbinding, vergulde contacten – uitgangsfunctie NO/NC antivalent TK6130 - Elektronische temperatuursensor, 2 schakeluitgangen, antivalent, Hysterese, instelbaar, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik: -25...140 °C, M12 stekker TK6330 - Elektronische temperatuursensor, 2 schakeluitgangen, antivalent, Hysterese, instelbaar, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik: -25...140 °C, M12 stekker
M12-stekkerverbinding, vergulde contacten – uitgangsfunctie 2 x NO TK7130 - Elektronische temperatuursensor, 2 schakeluitgangen, Hysterese, 5 K, vast ingesteld, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik: -25...140 °C, M12 stekker TK7330 - Elektronische temperatuursensor, 2 schakeluitgangen, Hysterese, 5 K, vast ingesteld, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik: -25...140 °C, M12 stekker
M12-stekkerverbinding, vergulde contacten – uitgangsfunctie 1 x NO / 1 x NC TK7480 - Elektronische temperatuursensor, 2 schakeluitgangen, OUT1: maker / OUT2: verbreker, Hysterese, 5 K, IP 67, Omgevingstemperatuur -25...70 °C, Meetbereik: -25...140 °C, M12 stekker
Extra informatie is te vinden in het actuele bulletin (PDF-File 371kb)
|
|
|
|