Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
M18 Lasersensoren voor hoogste nauwkeurigheid in laserklasse 1
 
 

 
Nauwkeurige positiebepaling in de montage- en handlingtechniek
  • Detecteren van kleinste objecten vanaf 0,5 mm doorsnede.
  • Kwaliteit en nauwkeurigheid tegen een onverslaanbare prijs.
  • Zichtbare laserlichtvlek voor een eenvoudige uitrichting van sensoren.
  • Teach-methode spaart tijd en kosten bij de inbedrijfstelling.
  • Nauwkeurige achtergrondonderdrukking voor een betrouwbare functionaliteit.

Nauwkeurige lasersensoren
Ook de kleinste objecten worden dankzij de lasertechnologie betrouwbaar gedetecteerd. De inrichting van de sensoren is daarbij zeer gebruiksvriendelijk: de zichtbare laservlek en de Teach-methode maken de optimale instelling van sensoren in kortste tijd mogelijk. Met de nieuwe lasersensoren van de bouwvorm OG is de beslissing voor laserapparaten geen prijskwestie meer.

Laserbeschermklasse 1
Deze serie bevat zender-/ontvanger systemen, reflector fotocellen met polarisatiefilter en reflextasters met achtergrondonderdrukking voor veeleisende applicaties, zoals ze vaak in de montage- en handlingtechniek voorkomen. Door middel van Teach toetsen is de licht-/donkerschakeling eenvoudig in te stellen. Alle sensoren hebben een robuuste roestvast stalen behuizing.

Applicaties
Montage- en handlingtechniek

M12 stekkerverbinding - 3 draads DC PNP
OGH700 - Lichttaster, M18 x 1, Achtergrondonderdrukking, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar per toets, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °CTastbereik: 0,02...0,2 m, M12 stekker
OGP700 - Reflector fotocel, M18 x 1, Polarisatiefilter, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar per toets, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, Reikwijdte 0,2...15 m, M12 stekker
OGP701 - Reflector fotocel, M18 x 1, Polarisatiefilter, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar per toets, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, Reikwijdte 0,2...2 m, M12 stekker
OGS700 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, M18 x 1, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, DC, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, Reikwijdte ...60 m, M12 stekker
OGS701 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, M18 x 1, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, DC, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, Reikwijdte ...2 m, M12 stekker
OGE700 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, M18 x 1, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar per toets, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, Reikwijdte ...60 m, M12 stekker
OGE701 - Gescheiden zender/ontvanger systeem, M18 x 1, Zichtbaar laserlicht, LASER KLASSE 1, Licht-/donkerschakelend programmeerbaar per toets, DC PNP, IP 65 / IP 67, Omgevingstemperatuur -10...60 °C, Reikwijdte ...2 m, M12 stekker

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-File 439 kB).