Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Capacitieve sensoren met doorkijk
 
 

 
Detecteren van media door niet metalen wanden
  • Eenvoudige afstelling in de applicatie middels een druk op de toets
  • Automatische herkenning van PNP of NPN ingangen
  • Maak-/verbreekcontact programmeerbaar
  • Goed zichtbare aanwijzing van de schakeltoestand
  • Verhoogde EMC ongevoeligheid

Toepassing
De sensoren van het type KG506x zijn verbeterd voor het detecteren van media door niet metalen wanden of op standleiding (bypass). Typische toepassingen zijn de detectie van minimum niveaus, lekkages of het overvullen van tanks.

Inbedrijfstelling
Een eigenschap is het nieuwe bedieningsconcept: zowel de afstelling op het medium alsook het instellen van de uitgangsfunctie “maak”of “verbreek” volgt middels een druk op de toets. Het voordeel: de automatische lastherkenning van de schakeluitgang vereenvoudigt de aansluiting en inbedrijfstelling aan verschillende signaleringssystemen.

Toepassingen
Het te detecteren medium dient een diëlektrische constante > 20 te hebben.

KG5067 – bouwvorm M18 · niet bondige inbouw · instelbereik 2...14 mm, PNP/NPN
KG5069 – bouwvorm M18 · niet bondige inbouw · instelbereik 2...14 mm, PNP


Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-File 248kB).