Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Optimale cilindersensoren voor korteslagcilinders.
 
 

 
Krachtig en duurzaam ook voor speciale cilinders
  • Nauwkeurige positiebepaling dankzij een zeer kleine hysterese van ≤ 1 mm.
  • Kort passeertraject voor precisie-positieherkenning.
  • Zekere detectie van zwakke magneetvelden.
  • Praktisch: eenvoudig van boven in de gleuf te plaatsen.
  • Een 25 mm kleine sensor voor verschillende cilinderprofielen.


AMR-cel als fijngevoelige sensor
In de nieuwe cilindersensoren is een AMR-element ingebouwd. Dit werkt volgens de magnetoresistieve procedure. De AMR-cel reageert extreem gevoelig op magneetvelden. Hierdoor kunt u de sensoren overal toepassen waar het om exacte positieherkenning en kleine hysterese gaat (bijv. korteslagcilinders).

Robuuste uitvoering en goede fixatie
De sensor is onmiddellijk mechanisch stabiel in de gleuf geklemd door de zelfklemmende fixatie. De fixatie aan het uiteinde van de behuizing biedt bovendien een uitstekende kabelontlasting.

Adapters voor vrijwel elk cilinderprofiel
Met het veelzijdige assortiment aan adaptertoebehoren kan de T-sensor aan vrijwel elke rond-, trekstang-, profielbuis- of trapeziumgleufcilinder worden aangebracht.


Applicaties
Voor T-cilinders bij gebruik in een industriële omgeving, bij de werktuigbouw en in het hygiëne- en natte bereik (levensmiddelenindustrie).

Aansluitkabel 0,3 m PUR met M8-stekkerverbinding · uitgangsfunctie NO

MK5137 - bouwvorm/afmetingen 25 x 5 x 5,1 mm · 3-leider NPN
MK5138 - bouwvorm/afmetingen 25 x 5 x 5,1 mm · 3-leider PNP

Aansluitkabel 0,3 m PUR met M8-stekkerverbinding · uitgangsfunctie NC

MK5155 - bouwvorm/afmetingen 25 x 5 x 5,1 mm · 3-leider PNP

Aansluitkabel 0,3 m PUR met M8-stekkerverbinding · uitgangsfunctie NO

MK5159 - bouwvorm/afmetingen 25 x 5 x 5,1 mm · 3-leider PNP

Aansluitkabel 0,3 m PUR met M12-stekkerverbinding · uitgangsfunctie NO

MK5139 - bouwvorm/afmetingen 25 x 5 x 5,1 mm · 3-leider PNP

Aansluitkabel 2 m PUR · uitgangsfunctie NO

MK5140 - bouwvorm/afmetingen 25 x 5 x 5,1 mm · 3-leider PNP

Aansluitkabel 2 m PUR · uitgangsfunctie NC

MK5156 - bouwvorm/afmetingen 25 x 5 x 5,1 mm · 3-leider PNP

Aansluitkabel 0,3 m PVC met M12-stekkerverbinding · uitgangsfunctie NO · voor het hygiëne- en natte bereik

MK5157 - bouwvorm/afmetingen 25 x 5 x 5,1 mm · 3-leider PNP

Aansluitkabel 2 m PVC · uitgangsfunctie NO · voor het hygiëne- en natte bereik

MK5158 - bouwvorm/afmetingen 25 x 5 x 5,1 mm · 3-leider PNP


Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 289 kB).