Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie.
 
 

 
Extreem bestendig tegen mechanische slijtage
  • Ideaal voor toepassingen in de metaalnijverheid.
  • Anti-klevende coating tegen lasspatten.
  • Mechanische bestendigheid tegen inslagen op de sensorkop.
  • Trillings- en schokbestendig.
  • Lasergegraveerd label : steeds leesbaar.

Materiaal
De behuizing uit 1 stuk bevat een schroefdraad en sensorkop beide gemaakt uit roestvrij staal.

Gebruik in lastoepassingen
Dankzij de niet aanklevende coating glijden de lasspatten over de sensor. Door het hoge temperatuurbereik tot 85°C kan deze sensor kritische toepassingen aan.

Toepassingstesten
Deze sensoren werden onderworpen aan een reeks testen voor zware toepassingen :
  • Trillingstest
  • Schoktest
  • Inslagstest
  • Metalen borstel test
Bekijk de flash video’s van de testen.

Toepassingsgebieden :
Metaalbewerking en lastoepassingen

M12 connector · uitgangsfunctie · 3-draads DC PNP

IFR200 - Type M12 · Detectiebereik 4 mm bondig
IGR200 - Type M18 · Detectiebereik 6 mm bondig
IIR200 - Type M30 · Detectiebereik 12 mm bondig

Meer informatie : Bulletin (PDF-File 338 kB).