Airbox: AS-i pneumatiek met snelmontage techniek
 
 

 
Montage-eenvoud, hoge afdichtinggraad en nieuwe ventielfuncties.
  • onafhankelijk bewegende magneetventielen
  • bestand tegen drukpieken tot 12 bar
  • 3 vrij te kiezen invoerrichtingen van de AS-i vlakkabel.
  • uitgebreide adresseermogelijkheid (max. 62)

Introductie:
Na de succesvolle marktintroductie van de ClassicLine modules voor veldmontage zijn nu de Airboxen met een veelvoud aan nieuwe eigenschappen aan de beurt. De Airboxen zijn eveneens uitgevoerd met de nieuwe montagetechniek, hebben daarnaast extra ventielopties en tal van andere specifieke bijzonderheden.


Bijzondere eigenschappen:
  • onafhankelijk bewegende magneetventielen
  • 2 x 3/2 ventielen, 1 x 5/2 ventiel (monostabiel / bistabiel)
  • 1 x 5/3 ventiel met gesloten middenstand
  • snelle montage van het onder- en bovendeel
  • vlakkabel is op 3 verschillende manieren door de module te voeren
  • adressering in A en B slave mogelijk

Voordelen en toepasbaarheid voor de klant:
Nieuwe ventielopties, schuifventielen en een verhoogde resistentie tegen drukpieken zijn essentiële kenmerken van de Airbox. De eenvoudige montage van de Airbox op de AS-i vlakkabel door de nieuwe snelmontage techniek, garandeert de gebruiker een perfecte elektrische verbinding. Een extra FAULT-LED is net als alle andere indicatie LEDS in alle Airbox varianten aangebracht.
Door de toegankelijke adresseerpin is de Airbox spanningsloos te voorzien van een adresnummer in zowel gemonteerde als ongemonteerde toestand.


Ventielopties bij de Airbox:

AC5227 – 2 x 3/2 ventielen, 2 digitaal in, combineerbaar, AS-i gevoedAC5228 – 2 x 3/2 ventielen, 4 DI-Y, A/B slave, AS-i gevoedAC5243 – 2 x 3/2 ventielen, 4 DI-Y, A/B slave, extern gevoedAC5246 – 1 x 5/2 ventiel monostabiel, 4 DI-Y, A/B slave, AS-i gevoedAC5249 – 1 x 5/2 ventiel monostabiel, 4 DI-Y, A/B slave, extern gevoedAC5251 – 1 x 5/2 ventiel bistabiel, 4 DI-Y, A/B slave, AS-i gevoedAC5253 – 1 x 5/2 ventiel bistabiel, 4 DI-Y, A/B slave, extern gevoedAC5270 – 1 x 5/3 ventiel met gesloten middenstand, 4 DI-Y, A/B slave, AS-i gevoedAC5271 – 1 x 5/3 ventiel met gesloten middenstand, 4 DI-Y, A/B slave, extern gevoed

Extra informatie is te vinden in het actuele bulletin (PDF-file 269 kB).

Silo applicatie beschrijving “AS-i gedijt goed in diervoeding” (PDF-file 159 kB)
Applicatiebericht “Silo installaties” (PDF-file 985 kB)