De microgolfsensor – het gaat om de echo!
 
 

 
Innovatief meetprincipe, ook voor compacte tanks.
  • 2 resp. 4 programmeerbare schakeluitgangen met hysterese- en vensterfunctie.
  • Eenvoudige bediening via het gebruikersmenu.
  • Directe weergave van het actuele niveau door middel van LED-display.
  • Staaflengte tot 160 cm.
  • De sensorstaaf kan indien gewenst worden ingekort.
Toepassing
Niveausensoren van het type LR werken op basis van geleide radar. Ze zijn geschikt voor de continue niveaubewaking in op water gebaseerde media zoals bijvoorbeeld koelsmeermiddelen en reinigingsvloeistoffen.

Montage
De sensor wordt direct door middel van een procesaansluiting of flens in de tank gemonteerd. Indien nodig kan de sensorstaaf gemakkelijk door de gebruiker worden ingekort en aan de tank worden aangepast.

Instelling
De instelling van alle parameters alsmede de programmering van de schakelpunten en de weergave van het actuele niveau vindt plaats met behulp van twee programmeerknoppen en een 4-digit alfanumeriek display.

LR3000 - M12-stekkerverbinding, procesaansluiting G 3/4, uitgangsfunctie 1 x maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, 1 x analoog 4...20 mA / 0...10 V, 4-draads DC PNP
LR3300 - M12-stekkerverbinding, procesaansluiting NPT 3/4", uitgangsfunctie 1 x maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, 1 x analoog 4...20 mA / 0...10 V, 4-draads DC PNP
LR7000 - M12-stekkerverbinding, procesaansluiting G 3/4, uitgangsfunctie 2 x maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, 4-draads DC PNP
LR7300 - M12-stekkerverbinding, procesaansluiting NPT 3/4", uitgangsfunctie 2 x maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, 4-draads DC PNP
LR8000 - M12-stekkerverbinding, procesaansluiting G 3/4, uitgangsfunctie 4 x maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, 8-draads DC PNP
LR8300 - M12-stekkerverbinding, procesaansluiting NPT 3/4", uitgangsfunctie 4 x maakcontact / verbreekcontact programmeerbaar, 8-draads DC PNP

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-bestand 293 KB).

 Virtuele productvoorstelling (Flash-animatie)
 Bestand met geïntegreerde Flash-player (EXE-bestand 1004 KB)



Flashanimation lr7022
Opmerkingen:
Zorg er a.u.b. voor dat in uw browser de actuele Flash-plug-in (minimaal versie 8) is geïnstalleerd. U kunt deze plug-in ook gratis downloaden bij Macromedia. Geïnteresseerden, die de plug-in niet willen installeren, bieden we een direct uitvoerbaar bestand (EXE-bestand) met geïntegreerde Flash-player als download aan.

De bediening vindt plaats met de muis. Sluit de animatie af door het browservenster te sluiten.