AS-i Safety at Work module voor veldtoepassing
 
 

 
Veilige signaalverwerking en aansturing van de vergrendeling
  • Aansluiting van mechanische verbreekcontacten voor toepassingen volgens IEC 61508/SIL3
  • 2 veilige ingangen inclusief kortsluitbewaking, 2 transistoruitgangen
  • Certificering volgens EN 954-1, categorie 4 en IEC 61508, SIL3
  • Module met genormeerde EMS interface voor AS-i en 24 V
  • Aansluiting door middel van M12 stekkers
Hoogste veiligheid
De nieuwe ClassicLine Safety at Work module maakt de aansluiting van mechanische veiligheidssensoren aan AS-interface mogelijk. De signalering naar Safety at Work wordt gerealiseerd door toepassing van een van de vier AS-i veiligheidsmonitoren. De veilige dataoverdracht op de AS-i bus is al TÜV en BIA gekeurd en is geschikt voor informatie-overdracht tot de hoogste categorie 4 volgens EN 954-1. Heldere LEDs aan de frontzijde tonen de schakeltoestanden van de in- en uitgangen, aansluitspanning en eventuele fouten aan de module aan.
Aan de twee ingangen kunnen alle soorten mechanische veiligheidssensoren met twee gedwongen verbreekcontacten alsook twee onafhankelijke schakelaars met elk een contact aangesloten worden. De geïntegreerde kortsluitherkenning maakt het transporteren van beide contactsignalen in een kabel mogelijk, waardoor eventuele fouten door beschadiging van de kabelmantel, kabelbreuk of inklemming herkend en gemeld worden. Twee rode alarm LEDs, die zoals normale AS-i uitgangen door de gebruiker vrij programmeerbaar zijn, kunnen de in werking gebrachte schakelingangen tonen, bovendien is de status duurzaam op te slaan.

Voordelen en gebruikersgemak
  • Diagnose en zelftest
    De veilige ClassicLine slave voert na het inschakelen van de spanning een periodieke zelftest door. Deze wordt als veilige toestand aan de master overgedragen (in werking = code “0000”). Na het activeren en de succesvolle functietest wordt het Safety at Work protocol gestart (niet in werking = cyclische overdracht van code tabel). De beide veilige ingangen zijn nu bedrijfsklaar. Tijdens de werking wordt het moduul, dat redundant opgebouwd is, permanent bewaakt. De ingangen worden op kortsluiting bewaakt. Ingeval van foutmelding geeft een rode Error LED de storing aan. Daarnaast wordt een AS-i periferiefout gegenereerd.
  • Het Safety at Work systeem
    De AS-i veiligheidstechniek bestaat in principe uit twee componenten: uit een veilige ingangsslave voor de aansluiting van veiligheid gerelateerde sensoren alsook een veiligheidsmonitor als bewakingseenheid met gedwongen contacten voor een veilige afschakeling van aandrijvingen resp. actuatoren. Verder worden AS-i standaardcomponenten ingezet.
  • Adressering
    De adressering kan voor de montage middels een geïntegreerde adapter of na de montage door toepassing van een ondervoet met adresseerplug of een adresseerkabel met klinkenstekker plaatsvinden. Nog comfortabeler volgt de adressering middels ifm controller e. De grote grafische display verschaft de gebruiker daarbij optimaal overzicht.

Toepassing
Voor de veilige AS-i ClassicLine module is een breed scala van toepassingen in de meest onderscheidende applicaties mogelijk. Het is geschikt, waar het gaat om decentrale I/O’s, modulaire opbouw en eenvoud van het systeem en daar waar gelijktijdig een hoge beschermklasse tegen omgevingsinvloeden vereist is.

AC006S – ClassicLine veiligheidsmodule 2SI 2DO T
AC001S – veiligheidsmonitor 1-kanaals, 1SO R
AC002S – veiligheidsmonitor 2-kanaals, 2SO R
AC003S – veiligheidsmonitor, uitgebreid, 1-kanaals
AC004S – veiligheidsmonitor, uitgebreid, 2-kanaals
E7030S – configuratiesoftware voor veiligheidsmonitor
E7001S – seriële interfacekabel SUB-D9/RJ45
E7005S – kortsluitstekker M12
AC5003 – FK-E onderdeel

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 222 kB).