Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Contactloos werkende inductieve veiligheidssensor
 
 

 
Directe detectie van metaal resulteert in nieuwe applicaties
  • Geschikt voor persoons- en machineveiligheid
  • Veilige werking zonder specifiek tegendeel
  • Aansluiting van sensoren aan veiligheids-PLC, bussystemen en relais mogelijk
  • Gecertificeerd volgens EN 954-1, categorie 4 PDF-M volgens EN 60947-5-3
  • Gecertificeerd volgens IEC 62061, voldoet aan SILcl 3 conform IEC 61508 SIL3

Zelfbewakende uitvoering nu zonder magnetische of mechanische tegendelen
2 x schakeluitgang PNP (maakcontact)

De toegepaste venstertechniek bewaakt het vrijgavegebied driemensionaal en zijdelings. Daarmee is een speciaal tegendeel b.v. magnetisch of mechanisch tegendeel niet meer noodzakelijk. Bij het verwijderen van het metaal uit het vrijgavegebied worden de uitgangen geopend. De veiligheidssensor kan aan goedgekeurde, 2-kanaals veiligheidsrelais zonder herkenning van kortsluiting, die voor positief schakelende contactloos werkende veiligheidsinrichtingen (BWS) geschikt zijn, aangesloten worden. Ingeval van foutmelding b.v. kortsluiting in de bedrading gaat de sensor in de veilig gedefinieerde toestand over.

 GM701S – vrijgavegebied 10 ... 15 mm nb (eenzijdig op metaal bondig in te bouwen)

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 240 kB).




Een flash animatie verduidelijkt in het voorbeeld van de rechthoekige GM504s de werking van de innovatieve venstertechniek van de ifm veiligheidssensor.

Virtuele productbeschrijving (flash animatie)Bestand met geïntegreerde flash player (EXE-file 501 kB)


Flashanimation gm504s