|  |
| |
|
|
|
|
|
RFID en AS-i – een ijzersterk duo voor identificatie |
|
| |
|
 |
|
| |
|

|
|
Het RFID systeem voor detectie-afstanden tot 100 mm.
- Inductief identificatiesysteem met 125 kHz technologie
- RFID voor de montage-/transportinstallaties en voor de bewerkingsmachines
- Kostenbesparend door snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
- Verhoogde schrijf-/leesafstanden
- Hoge leesbetrouwbaarheid door compacte bouwvorm
Betrouwbaar en kostenbesparend in RF-identificatie DTA300 met verhoogde schrijf-/leesafstanden: voor de montage-/transportinstallaties en bewerkingsmachines. De DTA300 kan zelfs in bestaande AS-i netwerken geïntegreerd worden en is direct geactiveerd. Daardoor kan er naast de lagere kosten voor de hardware, ook tijd voor de inbedrijfstelling bespaard worden. Profiteer ook van het specifieke kenmerk van de ifm sensoren: eenvoudige en snelle montage, bij absolute betrouwbaarheid.
De functionaliteit/werking De ID-tags (codedragers) worden aan de te identificeren objecten zoals tanks, goederen- of werkstukdragers gemonteerd. Komen zij in het detectiebereik van de lees-/schrijfkop, dan is de informatie met een snelheid tot 0,5 m/s uit te lezen. Het AS-i besturingselement (master, controller, host) regelt de datatransfer. De lees-/schrijfkop wordt als analoge slave overeenkomstig profiel 7.4 in het AS-i netwerk behandeld, waarbij een master tot 31 slaves bestuurt. De energie-overdracht tussen een passieve ID-tag en lees-/schrijfkop berust op het fysische principe van inductieve koppeling met een frequentie van 125 kHz. De compacte lees-/schrijfkop omvat naast de antenne ook de complete uitlezing en interface tot aan AS-i. Op deze manier kunnen de apparaten direct aan AS-interface gekoppeld worden en kan de dataoverdracht naar de besturing plaatsvinden.
DTA300 – frequentiebereik 125 kHz, nominale voedingsspanning 26,5 ... 31,6 V, stroombelasting 50 mA
Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 236 kB).
|
|
|
|