Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Efector Valvis : continue positiedetectie van lineaire kleppen
 
 

 
Toepassingen
De efector Valvis werd ontwikkeld voor de volledige signalisatie van een klep aangedreven door een lineaire actuator (slag tot 80 mm). De efector Valvis wordt direct boven op de actuator gemonteerd en detecteert continu de positie van de zuiger. Voorgeprogrammeerde schakelpunten informeren de aandrijving over de eindposities van de zuiger.

Signalisatie en preventieve diagnose.
Bij de aansturing signaleert de efector Valvis 3 belangrijke posities van het ventiel : ventiel gesloten, ventiel open en om het even welke tussenpositie , bijvoorbeeld voor het bewaken van het stuiteren van de onderste klep (bij ventielen met een dubbele klep). De resolutie van de meetstappen is 0.2 mm , zodat zelfs eventueel een preventieve informatie over de slijtage van de dichtingen kan gemeld worden (bij ventielen met een enkel klep ).
Op die manier kan de frequentie van de onderhoud interventies aangepast worden aan de staat van de dichtingen, waardoor de gebruiksduur en de beschikbaarheid van de ventielen geoptimaliseerd wordt.

Installatie en eenvoudige instelling.
Waar er vroeger meerdere sensoren gemonteerd en afgeregeld dienden te worden is er nu dankzij de efecor Valvis slechts één sensor nodig. De gebruiksvriendelijke programmatie van de Valvis via Teach zorgt ervoor dat lange en moeilijke afregelingen met de traditionele oplossingen uitgesloten wordt. De installatie – en instellingstijd wordt aanzienlijk ingekort. Ook montage toleranties en detectie afstanden zijn niet meer belangrijk.

 IX5006 - Meetafstand 80mm, lineair meetprincipe, IP67