Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
De ifm Opto-productlijn groeit: O4, het grote broertje van O5.
 
 

 
Lichtgevoelige detectiecellen met grote reikwijdtes voor verschillende bedrijfstakken.
  • Lichttasters met achtergrondonderdrukking, gescheiden zender/ontvangersysteem en lichtdetectiecel met polarisatiefilter.
  • Instelbare achtergrondonderdrukking.
  • Kwaliteit tegen een aantrekkelijke prijs.
  • Overal te bevestigen.
  • Geoptimaliseerde systeemcomponenten en uitgebreide reeks montagetoebehoren.

Verschillende bedrijfstakken
Deze allround-lichtdetectiecel met zijn grote reikwijdte is uitstekend geschikt voor toepassing in de hout-, papier- en automobielindustrie, bij de transport- en transportbandtechniek en bij het verwerken van staal.

Montagetoebehoren
De O4 uit de ifm-Opto-productlijn is vooral bij robuuste toepassingen een betrouwbare partner. Met de apart leverbare roestvrijstalen beschermkap is de sensor optimaal beschermd tegen mechanische vernieling. De uitgebreide reeks montagetoebehoren maakt een simpele, flexibele en tijdbesparende installatie mogelijk.

Variabele aansluitmogelijkheden
De 270° draaibare M12-aansluitstekker kan alle kanten op worden gericht.

O4H200 - lichttaster, achtergrondonderdrukking, detectiebereik 100...2000 mm
O4P200 - reflectorfotocel, polarisatiefilter, reikwijdte 100...18000 mm
O4S200 - gescheiden zender/ontvangersysteem, zender, reikwijdte 0...50000 mm
O4E200 - gescheiden zender/ontvangersysteem, ontvanger, reikwijdte 0...50000 mm

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-bestand 292 kB).