Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Analoge sensoren met nauwkeurig lineair uitgangssignaal.
 
 

 
Afstanden meten tot 26 mm.
  • Veelzijdige bouwvormen: M12, M18, M30 en rechthoekige bouwvorm, bondig of niet-bondig.
  • Gelineariseerde stroom- of spanningsuitgangen.
  • Te verwaarlozen lineariteitsfouten.
  • Groot temperatuurbereik: -25...80 °C.
  • Zeer hoge herhaalnauwkeurigheid.


Optimale integratie
De nieuwe inductieve analoge sensoren kunnen overal worden toegepast waar contactloos en slijtagevrij afstanden tot 26 mm moeten worden gemeten. Het bewaken en regelen van het proces vindt plaats via de standaard-normsignalen 4...20 mA of 0...10 V.

Zeer goede reproduceerbaarheid
Door innovatieve technische oplossingen bereiken de analoge sensoren een hoge herhaalnauwkeurigheid. Bovendien waarborgt een geringe lineariteitsfout de uitstekende kwaliteit van de meetkring.

Groot temperatuurbereik
Door het buitengewoon grote temperatuurbereik van -25...80 °C kunnen ook kritieke applicaties worden beheerst.

IF6028 – Inductieve sensor, bouwvorm M12, bondig, analoog stroomsignaal 4...20 mA
IF6030 – Inductieve sensor, bouwvorm M12, niet-bondig, analoog stroomsignaal 4...20 mA
IG6086 – Inductieve sensor, bouwvorm M18, bondig, analoog stroomsignaal 4...20 mA
IG6083 – Inductieve sensor, bouwvorm M18, niet-bondig, analoog stroomsignaal 4...20 mA
II5916 – Inductieve sensor, bouwvorm M30, bondig, analoog stroomsignaal 4...20 mA
II5913 – Inductieve sensor, bouwvorm M30, niet-bondig, analoog stroomsignaal 4...20 mA
IM5139 – Inductieve sensor, bouwvorm 40 x 40 mm, bondig, analoog stroomsignaal 4...20 mA
IM5141 – Inductieve sensor, bouwvorm 40 x 40 mm, niet-bondig, analoog stroomsignaal 4...20 mA

IF6029 – Inductieve sensor, bouwvorm M12, bondig, analoog spanningssignaal 0...10 V
IF6031 – Inductieve sensor, bouwvorm M12, niet-bondig, analoog spanningssignaal 0...10 V
IG6087 – Inductieve sensor, bouwvorm M18, bondig, analoog spanningssignaal 0...10 V
IG6084 – Inductieve sensor, bouwvorm M18, niet-bondig, analoog spanningssignaal 0...10 V
II5917 – Inductieve sensor, bouwvorm M30, bondig, analoog spanningssignaal 0...10 V
II5914 – Inductieve sensor, bouwvorm M30, niet-bondig, analoog stroomsignaal 4...20 mA
IM5140 – Inductieve sensor, bouwvorm 40 x 40 mm, bondig, analoog spanningssignaal 0...10 V
IM5142 – Inductieve sensor, bouwvorm 40 x 40 mm, niet-bondig, analoog spanningssignaal 0...10 V

Verdere informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-file 351 kB).