Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Capacitieve M12 sensoren met storingsongevoelige sensorelektronica
 
 

 
Positiesensoren voor universeel gebruik
  • Robuuste edelstalen behuizing voor hogere aandraaimomenten.
  • Eenvoudige instelling van de schakelafstand middels potentiometer.
  • Hoge bedrijfszekerheid door storingsongevoelige elektronica.
  • Schakelafstand 4 mm (bondig) en 8 mm (niet bondig) voor een hogere functiereserve.
  • Goed zichtbare aanduiding van de schakelafstand door 4-punts LED-indicatie.

Toepassing
Capacitieve benaderingsschakelaars detecteren contactloos metalen en niet metalen objecten. Door de, met behulp van een potentiometer, instelbare schakelafstand kunnen de sensoren eenvoudig aan verschillende toepassingen worden aangepast.

Typische toepassingen vindt men onder andere in de papier-, hout- en glasindustrie. In een verpakkingsinstallatie controleren de sensoren bijvoorbeeld de aanwezigheid van verpakkingsmateriaal of de volledigheid van de inhoud. Met behulp van de gestandaardiseerde M12 stekkerverbinding worden de sensoren op eenvoudige wijze met de verwerkingselektronica verbonden.

KF5001 - Capacitieve benaderingsschakelaar M12, bondig inbouwbaar, schakelafstand 4 mm.
KF5002 - Capacitieve benaderingsschakelaar M12, niet bondig inbouwbaar, schakelafstand 8 mm.

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF-File 625 kB / English version).