Positiesensoren en objectherkenning
Sensoren in volledig rvs voor levensmiddelenindustrie Panel PC voor moeilijke omgevingen T-slot cilindersensoren met geïntegreerde M8 connector. Koel- en beschermbox voor de serie O1D. Robuuste multiturn encoder voor mobiele toepassingen Ecolink M8, de veilige verbinding voor het hygiënische en natte bereik Opto familie: O7 – klein, compact, accuraat Centrale verdeler met ecolink techniek Veiligheidslichtschermen: smalle bouwvorm ecolink M8, de betrouwbare stekkeraansluiting, ook in moeilijke applicaties Inductieve ring- en sleufsensoren. Kleurensensor met hoog oplossend vermogen voor een lage prijs in een compacte O5 behuizing. netvoedingen van ifm electronic T-nut cilindersensoren voor het Namur bereik Robuuste vork- en hoekfotocellen met hoge schakelfrequentie Compacte veiligheidslichtschermen met een groot bereik. Een spectaculaire stap vooruit : 3D vision sensor. Inductieve sensoren in volledige metalen behuizing : gewoon onverslaanbaar! Nieuwe optische bouwvorm OG Cube in metaalbehuizing met M18 schroefdraad. O5 contrast sensor – voor een waaier aan kleuren. Precieze O5 lasersensor met laser klasse 1. Zet de sluizen open ! De nieuwe OG wetline. M18 Lasersensoren - laserklasse 1 Inductieve sensoren in volledig metalen behuizing voor de zware industrie. Capacitieve sensoren met doorkijk Cilindersensoren voor korteslagcilinders. Inductieve veiligheidssensor Efector Valvis Ecolink M12 De ifm Opto-productlijn groeit: O4 Analoge sensoren met lineair uitgangssignaal Capacitieve M12 sensoren Innovatie optische afstandsmeting Optische M18 sensoren efector dualis Vision-sensor Rechthoekige bouwvorm Inductieve benaderingsschakelaars voor stoffige omgevingen Multikanaals fiberoptiek versterker Inductieve sensoren voor explosiegevaarlijke omgevingen met gas MAXI power in MICRO formaat Inductieve benaderingsschakelaars voor ATEX omgevingen Sensoren M12/18/30 voor extreme condities bij mobiele applicaties Inductieve efector m sensoren voor de levensmiddelen- en farmaceutische industrie Monitor FA-1 - intelligente frequentie naar stroomomvormer Netvoedingen die u zich kunt veroorloven Archief
Processensoren en diagnosesystemen Bussysteem AS-Interface Besturingssystemen Identificatiesystemen

 
Ecolink M12 – de nieuwste kwaliteitsstandaard in aansluittechniek
 
 

 
Aansluittechniek voor de fabrieksautomatisering.
  • Aansluittechniek met een M12 norm (EN 61076)
  • Optimale afdichting, ook bij montage zonder hulpmiddelen
  • Mechanische aanslag ter bescherming van de O-ring
  • Ratelvergrendeling met zaagtandvorm beschermt moer tegen losraken bij schokken en trillingen
  • LEDs bij hoge lichtinval altijd goed zichtbaar


M12 ecolink – de applicatie kabelconnector
De meeste toepassingen vereisen speciale oplossingen. Alleen hoogwaardige materialen, betrouwbare productieprocessen en montage zonder fouten voeren op den duur tot succes. De geïntegreerde aanslag beschermt de O-ring tegen vervorming door het vaste aandraaien van de moer.
De montage en demontage zijn zonder hulpmiddelen te realiseren. De asymmetrisch werkende zaagtandvorm houdt de overwerpmoer vast in positie en garandeert een optimale en duurzame afdichting.

Hoogwaardige, speciaal op de toepassing afgestemde materialen en een intensieve productiebewaking gedurende en na vervaardiging garanderen de hoogste kwaliteitsstandaard.


EVC001 - aansluitkabel, recht, 2 m PUR kabel
EVC002 - aansluitkabel, recht, 5 m PUR kabel
EVC003 - aansluitkabel, recht, 10 m PUR kabel
EVC004 - aansluitkabel, haaks, 2 m PUR kabel
EVC005 - aansluitkabel, haaks, 5 m PUR kabel
EVC006 - aansluitkabel, haaks, 10 m PUR kabel
EVC007 - aansluitkabel, haaks, 3 LEDs, 2 m PUR kabel
EVC008 - aansluitkabel, haaks, 3 LEDs, 5 m PUR kabel
EVC009 - aansluitkabel, haaks, 3 LEDs, 10 m PUR kabel

Meer informatie vindt u in het actuele bulletin (PDF file 262 kB).




Virtuele productbeschrijving
(flash animation - english)

Bestand met geïntegreerde flash player (english)
(EXE file 1.397kB)



Flashanimation