Bezoek ons op de Hannover Messe van 19 t/m 23 april 2010
Daag ons uit! Dit wacht u op de Hannover Messe 2010
Beleef van dichtbij de automatiseringstechniek op de Hannover Messe. ifm electronic presenteert u toepassingsvriendelijke producten en actuele trends. Een korte vooruitblik:
Inductieve sensoren
T-nut cilindersensor voor het Namur bereik. Slijtvaste en robuuste sensor voor de categorie 1G / 1D (zone / 20).
Niveausensoren
Geleide radarsensor efector gwr met verbeterde performance, nu ook voor oliën.
Optische sensoren
Elektronische kleurensensor met hoogoplossend vermogen voor het herkennen, sorteren en controleren van verschillende goederen.
Klein, compact, nauwkeurig – de bouwvorm O7. Prestatiegerichte optische sensoren met PNP uitgang.
Temperatuursensoren
Modulaire transmitter met een groot inzetbereik - het alternatief voor koptransmitters.
Besturingssystemen
Ethernet switch en R360 SafetyController voor de toepassing in mobiele machines.
Bussysteem AS-interface
Geschakelde voedingen voor een stabiele stroomverzorging in AS-i netwerken.
Netvoeding
24 V 24 V DC geschakelde netvoeding met “intelligente vermogensreserve”.
Aansluittechniek
Ecolink M8, de betrouwbare stekkerverbindingen en verdelers voor fabrieksautomatisering tot aan werktuigindustrie.