Sinds 29 oktober is het officieel: 40 jaren ontwikkelt en produceert ifm electronic in Duitsland sensoren, signalerings- en besturingssystemen. Langzaam maar gestaag groeide ifm volgens haar filosofie “in zekerheid succesvol groot worden”. Zo groeide uit een sensor, een Zwaab en een Westfaling een organisatie met meer dan 70.000 apparaten, 70 vestigingen overal in de wereld en met meer dan 3.000 werknemers. Het geheim van het succes: op de wens van de klant ingaan en hun kwalitatief hoogwaardige producten tegen een aantrekkelijke prijs aanbieden – Made in Germany.
Gelijktijdig met het jubileum start de verhuizing naar de nieuwe ruimtes van het hoofdkantoor in Essen. Tot eind december 2009 zijn 350 medewerkers geleidelijk het gerenoveerde Glückaufhaus aan de Friedrichstrasse 1 ingetrokken.
Al sinds 10 jaar staat het pand van groot historisch belang aan de rand van de Essener binnenstad leeg. In deze tijd sterk vorm gegeven blies ifm het gebouw gezamenlijk met de bouwonderneming en projectontwikkelaars na slechts 18 maanden bouwen nieuw leven in. Achter de historisch gevormde voorgevel treft u oud en nieuw in harmonie. De bezoeker ziet vandaag een compleet nieuw kantoorgebouw met flexibele of functionele ruimtes alsook toekomstbepalende communicatie- en bouwtechniek.