Lada sin costo 01-800-813-4363

Fibras ópticas • Sistema • alta flexibilidad

Función Versión Tipo Alcance Radio de curvatura mínimo Longitud Disposición de fibra Material del cabezal Material del revestimiento Material de la fibra óptica Nº de pedido
[mm] [mm] [mm]

Fibras ópticas • Barrera fotoélectrica

rectoM3OB50xx: 50
OBFxxx: 56
OO50xx: 120
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21103
rectoM4OB50xx: 250
OBFxxx: 350
OO50xx: 750
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21102
rectoM4OB50xx: 50
OBFxxx: 56
OO50xx: 120
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21104

Fibras ópticas • Sistema de reflexión directa

rectoM3OB50xx: 10
OBFxxx: 10
OO50xx: 30
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21107
rectoM4OB50xx: 10
OBFxxx: 10
OO50xx: 30
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21106
rectoM6OB50xx: 70
OBFxxx: 104
OO50xx: 180
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21105