Lada sin costo 01-800-813-4363

Fibras ópticas • Sistema • barrera           página:  1   2  >

Función Versión Tipo Alcance Radio de curvatura mínimo Longitud Disposición de fibra Material del cabezal Material del revestimiento Material de la fibra óptica Nº de pedido
[mm] [mm] [mm]

Fibras ópticas • Barrera fotoeléctrica reenvío del haz a 90°

acodadoØ 3OB50xx: 140
OBFxxx: 230
OO50xx: 400
252000inox (1.4305 / 303)PE (Polietileno)PMMAE20714

Fibras ópticas • Barrera fotoélectrica

acodado5/16"x24OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21028
acodadoØ 3OIF: 10030600aluminioaluminiovidrioE20163
acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
10600aluminioPVCvidrioE20062
acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioaluminiovidrioE20129
acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20493
acodadoØ 4OGF: 8020600aluminioaluminiovidrioE20390
acodadoØ 4OGF: 8020600aluminioPVCvidrioE20388
acodadoØ 5OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21027
acodadoØ 5OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioPVCvidrioE20228
acodadoØ 6OIF: 240302000aluminioaluminiovidrioE20339
acodadoØ 6OIF: 30030600aluminioaluminiovidrioE20161
acodadoØ 6OIF: 30030600aluminioPVCvidrioE20165
acodadoOKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
201000inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20500
recto5/16"x24OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21026
rectoM4OGF: 8020600aluminioaluminiovidrioE20389
rectoM4OGF: 8020600aluminioPVCvidrioE20387
rectoM4OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
10600aluminioPVCvidrioE20059
rectoM4OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioaluminiovidrioE20128
rectoM6OIF: 192303000aluminioaluminiovidrioE20229
rectoM6OIF: 240302000aluminioaluminiovidrioE20219
rectoM6OIF: 270301500aluminioaluminiovidrioE20296
rectoM6OIF: 300301000aluminioaluminiovidrioE20187
rectoM6OIF: 30030600aluminioaluminiovidrioE20160
rectoM6OIF: 30030600aluminioPVCvidrioE20164
rectoØ 1OKF: 50
OUF: 50
OOF: 160
10600inox (1.4305 / 303)PVCvidrioE20061
rectoØ 1OKF: 50
OUF: 50
OOF: 160
20600inox (1.4305 / 303)aluminiovidrioE20127
rectoØ 2,5OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
10600aluminioPVCvidrioE20060
rectoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioaluminiovidrioE20130
rectoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20492
          página:  1   2  >