Lada sin costo 01-800-813-4363

Fibras ópticas • Alcance • hasta 1000 mm / 175 mm

Función Versión Tipo Alcance Radio de curvatura mínimo Longitud Disposición de fibra Material del cabezal Material del revestimiento Material de la fibra óptica Nº de pedido
[mm] [mm] [mm]

Fibras ópticas • Barrera fotoélectrica

acodado5/16"x24OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20825
acodado5/16"x24OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21028
acodadoØ 5OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20827
acodadoØ 5OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20828
acodadoØ 5OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21027
recto5/16"x24OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20823
recto5/16"x24OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21026
rectoM3OB50xx: 250
OBFxxx: 350
OO50xx: 750
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21101
rectoM4OB50xx: 250
OBFxxx: 350
OO50xx: 750
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21102
rectoM4OB50xx: 400
OBFxxx: 900
OO50xx: 1600
302000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20753

Fibras ópticas • Convertidor de sección

recto5 x 15 x 20OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600latónPVCvidrioE20249

Fibras ópticas • Sistema de reflexión directa

rectoM6OB50xx: 70
OBFxxx: 104
OO50xx: 180
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21105