Lada sin costo 01-800-813-4363

Fibras ópticas • Material • otras

Función Versión Tipo Alcance Radio de curvatura mínimo Longitud Disposición de fibra Material del cabezal Material del revestimiento Material de la fibra óptica Nº de pedido
[mm] [mm] [mm]

Fibras ópticas • Barrera fotoeléctrica reenvío del haz a 90°

acodadoØ 3OB50xx: 140
OBFxxx: 230
OO50xx: 400
252000inox (1.4305 / 303)PE (Polietileno)PMMAE20714

Fibras ópticas • Barrera fotoélectrica

acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20493
acodadoOKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
201000inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20500
flexibleOB50xx: 60
OBFxxx: 130
OO50xx: 160
152000inox (1.4301 / 304)PE (Polietileno)PMMAE20751
rectoM4OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20505
rectoØ 1OKF: 50
OUF: 50
OOF: 160
10600inox (1.4305 / 303)PVCvidrioE20061
rectoØ 1OKF: 50
OUF: 50
OOF: 160
20600inox (1.4305 / 303)aluminiovidrioE20127
rectoØ 1OKF: 50
OUF: 50
OOF: 160
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20506
rectoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20492
12 x 143 x 85OBF: 93
OMF: 93
192500inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21132
5 x 20 x 20OB50xx: 150
OBFxxx: 300
OO50xx: 700
92000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20757

Fibras ópticas • Sistema de reflexión directa

acodadoØ 4OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20495
acodadoØ 6OB50xx: 40
OBFxxx: 60
OO50xx: 150
252000inox (1.4305 / 303)PE (Polietileno)PMMAE20715
flexibleOB50xx: 15
OBFxxx: 25
OO50xx: 60
162000inox (1.4301 / 304)PE (Polietileno)PMMAE20748
flexibleOB50xx: 70
OBFxxx: 100
OO50xx: 300
272000inox (1.4301 / 304)PE (Polietileno)PMMAE20749
rectoM6OKF: 13
OUF: 13
203000inox (1.4305 / 303)metal siliconaPMMAE20692
rectoM6OKF: 15
OUF: 15
201200inox (1.4305 / 303)metal siliconaPMMAE20571
rectoM6OKF: 20
OUF: 20
OOF: 220
10600inox (1.4305 / 303)PUPMMAE20443
rectoM6OKF: 20
OUF: 20
OOF: 220
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconaPMMAE20511
rectoM6OKF: 20
OUF: 20
OOF: 220
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconaPMMAE20565
rectoM6OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20489
rectoØ 1OKF: 8
OUF: 8
OOF: 24
201000inox (1.4305 / 303)PVCvidrioE20077
rectoØ 1OKF: 8
OUF: 8
OOF: 24
20600inox (1.4305 / 303)aluminiovidrioE20057
rectoØ 1OKF: 8
OUF: 8
OOF: 24
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20507
rectoØ 1OKF: 8
OUF: 8
OOF: 24
20600inox (1.4305 / 303)PVCvidrioE20053
rectoØ 3OB50xx: 20
OBFxxx: 25
OO50xx: 60
102000inox (1.4305 / 303)PE (Polietileno)PMMAE20711
rectoØ 3OKF: 36
OUF: 36
OOF: 180
201500inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20526
rectoØ 3OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20494
5 x 20 x 20OB50xx: 60
OBFxxx: 75
OO50xx: 200
92000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20758
OBF: 7
OOF: 7
152000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20782
ODF: 9
OMF: 9
19900aluminioinox (1.4305 / 303)vidrioE20830