Lada sin costo 01-800-813-4363

Fibras ópticas • Material • plástico           página:  1   2  >

Función Versión Tipo Alcance Radio de curvatura mínimo Longitud Disposición de fibra Material del cabezal Material del revestimiento Material de la fibra óptica Nº de pedido
[mm] [mm] [mm]

Fibras ópticas • Barrera fotoeléctrica reenvío del haz a 90°

acodadoØ 3OB50xx: 140
OBFxxx: 230
OO50xx: 400
252000inox (1.4305 / 303)PE (Polietileno)PMMAE20714
acodadoØ 5OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioPVCvidrioE20228

Fibras ópticas • Barrera fotoélectrica

acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
10600aluminioPVCvidrioE20062
acodadoØ 6OIF: 30030600aluminioPVCvidrioE20165
flexibleOB50xx: 200
OBFxxx: 450
OO50xx: 800
152000inox (1.4404 / 316L)PE (Polietileno)PMMAE20750
rectoM3OB50xx: 200
OBFxxx: 350
OO50xx: 800
302000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20603
rectoM3OB50xx: 50
OBFxxx: 56
OO50xx: 120
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21103
rectoM3OB50xx: 60
OBFxxx: 130
OO50xx: 160
102000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20609
rectoM4OB50xx: 150
OBFxxx: 210
OO50xx: 800
92000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20615
rectoM4OB50xx: 200
OBFxxx: 450
OO50xx: 800
302000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20606
rectoM4OB50xx: 200
OBFxxx: 450
OO50xx: 800
302000inox (1.4301 / 304)PE (Polietileno)PMMAE20703
rectoM4OB50xx: 250
OBFxxx: 350
OO50xx: 750
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21102
rectoM4OB50xx: 400
OBFxxx: 900
OO50xx: 1600
302000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20753
rectoM4OB50xx: 50
OBFxxx: 56
OO50xx: 120
32000aluminioPE (Polietileno)PMMAE21104
rectoM4OB50xx: 60
OBFxxx: 130
OO50xx: 160
102000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20612
rectoM4OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
10600aluminioPVCvidrioE20059
rectoM6OB50xx: 1200
OBFxxx: 2000
OO50xx: 3800
302000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20752
rectoM6OIF: 30030600aluminioPVCvidrioE20164
rectoØ 1OKF: 50
OUF: 50
OOF: 160
10600inox (1.4305 / 303)PVCvidrioE20061
rectoØ 2,5OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
10600aluminioPVCvidrioE20060

Fibras ópticas • Sistema de reflexión directa

acodadoØ 1OKF: 6
OUF: 6
OOF: 24
20600inox (1.4301 / 304)PVCvidrioE20230
acodadoØ 4OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600aluminioPVCvidrioE20054
acodadoØ 8OIF: 7030600aluminioPVCvidrioE20157
rectoM6OGF: 1520600aluminioPVCvidrioE20383
rectoM6OKF: 36
OUF: 36
OOF: 180
201500aluminioPVCvidrioE20136
rectoM6OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600aluminioPVCvidrioE20051
rectoM8OIF: 7030600aluminioPVCvidrioE20156
rectoØ 1OKF: 8
OUF: 8
OOF: 24
201000inox (1.4305 / 303)PVCvidrioE20077
rectoØ 1OKF: 8
OUF: 8
OOF: 24
20600inox (1.4305 / 303)PVCvidrioE20053
rectoØ 3OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600aluminioPVCvidrioE20052
          página:  1   2  >