Lada sin costo 01-800-813-4363

Fibras ópticas • Material • metal           página:  1   2   3  >

Función Versión Tipo Alcance Radio de curvatura mínimo Longitud Disposición de fibra Material del cabezal Material del revestimiento Material de la fibra óptica Nº de pedido
[mm] [mm] [mm]

Fibras ópticas • Barrera fotoélectrica

acodado5/16"x24OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20825
acodado5/16"x24OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21028
acodadoØ 3OIF: 10030600aluminioaluminiovidrioE20163
acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioaluminiovidrioE20129
acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20493
acodadoØ 4OGF: 8020600aluminioaluminiovidrioE20390
acodadoØ 5OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20827
acodadoØ 5OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20828
acodadoØ 5OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21027
acodadoØ 6OIF: 240302000aluminioaluminiovidrioE20339
acodadoØ 6OIF: 30030600aluminioaluminiovidrioE20161
acodadoOKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
201000inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20500
recto5/16"x24OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20823
recto5/16"x24OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21026
rectoM4OGF: 8020600aluminioaluminiovidrioE20389
rectoM4OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioaluminiovidrioE20128
rectoM4OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20505
rectoM6OIF: 192303000aluminioaluminiovidrioE20229
rectoM6OIF: 240302000aluminioaluminiovidrioE20219
rectoM6OIF: 270301500aluminioaluminiovidrioE20296
rectoM6OIF: 300301000aluminioaluminiovidrioE20187
rectoM6OIF: 30030600aluminioaluminiovidrioE20160
rectoØ 1OKF: 50
OUF: 50
OOF: 160
20600inox (1.4305 / 303)aluminiovidrioE20127
rectoØ 1OKF: 50
OUF: 50
OOF: 160
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20506
rectoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioaluminiovidrioE20130
rectoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20492

Fibras ópticas • Sistema de reflexión directa

acodado5/16"x24OBF: 75
OMF: 90
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21033
acodadoØ 5OBF: 75
OMF: 90
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21032
recto5/16"x24OBF: 75
OMF: 90
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21031
rectoM6OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600aluminioaluminiovidrioE20055
          página:  1   2   3  >