Lada sin costo 01-800-813-4363

Fibras ópticas • Tipo • acodado

Función Versión Tipo Alcance Radio de curvatura mínimo Longitud Disposición de fibra Material del cabezal Material del revestimiento Material de la fibra óptica Nº de pedido
[mm] [mm] [mm]

Fibras ópticas • Barrera fotoeléctrica reenvío del haz a 90°

acodadoØ 5OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioPVCvidrioE20228

Fibras ópticas • Barrera fotoélectrica

acodado5/16"x24OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20825
acodado5/16"x24OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21028
acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
10600aluminioPVCvidrioE20062
acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600aluminioaluminiovidrioE20129
acodadoØ 3OKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20493
acodadoØ 5OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20827
acodadoØ 5OBF: 1000
ODF: 4
OMF: 800
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20828
acodadoØ 5OBF: 500
OMF: 400
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21027
acodadoOKF: 120
OUF: 120
OOF: 400
201000inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20500
flexibleOB50xx: 200
OBFxxx: 450
OO50xx: 800
152000inox (1.4404 / 316L)PE (Polietileno)PMMAE20750

Fibras ópticas • Sistema de reflexión directa

acodado5/16"x24OBF: 150
ODF: 1
OMF: 175
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20824
acodado5/16"x24OBF: 75
OMF: 90
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21033
acodadoØ 1OKF: 6
OUF: 6
OOF: 24
20600inox (1.4301 / 304)PVCvidrioE20230
acodadoØ 3OKF: 2524inox (1.4305 / 303)vidrioE20269
acodadoØ 4OKF: 36
OUF: 36
OOF: 180
201500aluminioaluminiovidrioE20072
acodadoØ 4OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600aluminioaluminiovidrioE20058
acodadoØ 4OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600aluminioPVCvidrioE20054
acodadoØ 4OKF: 40
OUF: 40
OOF: 200
20600inox (1.4305 / 303)metal siliconavidrioE20495
acodadoØ 5OBF: 150
ODF: 1
OMF: 175
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20826
acodadoØ 5OBF: 150
ODF: 1
OMF: 175
19900inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE20829
acodadoØ 5OBF: 75
OMF: 90
191800inox (1.4305 / 303)inox (1.4305 / 303)vidrioE21032
acodadoØ 5OGF: 1220600aluminioPVCvidrioE20384
flexibleOB50xx: 15
OBFxxx: 25
OO50xx: 60
162000inox (1.4301 / 304)PE (Polietileno)PMMAE20748
flexibleOB50xx: 70
OBFxxx: 100
OO50xx: 300
272000inox (1.4301 / 304)PE (Polietileno)PMMAE20749
5 x 35 x 23OB50xx: 6
OBFxxx: 10
102000aluminioPE (Polietileno)PMMAE20756