Lada sin costo 01-800-813-4363

Caudalímetros Vortex para montaje intercalado con práctica pantalla.

Caudalímetros Vortex para montaje intercalado con práctica pantalla.

Sensores Vortex, la alternativa a sensores de paleta.

  • Sistema de medición de temperatura integrado.
  • Pantalla electrónica multicolor orientable.
  • Opcionalmente con conexiones de proceso orientables G y R.
  • Ajuste del cambio de color de la pantalla (rojo/verde) en función de los valores del proceso.
  • Para agua con o sin conductividad (agua desionizada).
Las turbulencias como medida para el caudal
En el tubo de medición se encuentra alojada una pieza de retención que genera en el fluido turbulencias en ambos sentidos en función de la velocidad. Dichas turbulencias son detectadas por un sensor piezocerámico. Sabiendo la sección transversal, el número de turbulencias permite determinar la cantidad de caudal.
Este procedimiento de medición de caudal conocido como principio Vortex no se ve prácticamente afectado por las oscilaciones de temperatura y presión del fluido. Gracias a su sencilla estructura constructiva, este sistema facilita la fabricación de sensores de medición de caudal a un precio económico.
La emisión de los datos actuales de caudal y temperatura tiene lugar, ya sea a través de una señal de corriente estándar (4...20 mA), una señal de frecuencia, salida digital o vía IO-Link.


Animación del producto SV4200

Conector M12 · Alimentación DC PNP / NPN · Frecuencia · IO-Link


SV4200 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 1...20 l/min -10...90 °C, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Punto de consigna alto: 1,2...20 l/min / 0,07...1,20 m³/h, Conexión de proceso: G ½
SV4500 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 1...20 l/min -10...90 °C, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Punto de consigna alto: 1,2...20 l/min / 0,07...1,20 m³/h, Conexión de proceso: Rc ½
SV5200 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 2...40 l/min -10...90 °C, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Punto de consigna alto: 2,4...40 l/min / 0,14...2,4 m³/h, Conexión de proceso: G ½
SV5500 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 2...40 l/min -10...90 °C, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Punto de consigna alto: 2,4...40 l/min / 0,14...2,4 m³/h, Conexión de proceso: Rc ½
SV7200 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 5...100 l/min -10...90 °C, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Punto de consigna alto: 6...100 l/min / 0,36...6 m³/h, Conexión de proceso: G ¾
SV7500 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 5...100 l/min -10...90 °C, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Punto de consigna alto: 6...100 l/min / 0,36...6 m³/h, Conexión de proceso: Rc ¾

Conector M12 · Alimentación DC 2 x analógica 4...20 mA *


SV4204 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 1...20 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Conexión de proceso: G ½
SV4504 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 1...20 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 1...20 l/min / 0,06...1,2 m³/h, Conexión de proceso: Rc ½
SV5204 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 2...40 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Conexión de proceso: G ½
SV5504 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 2...40 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 2...40 l/min / 0,12...2,4 m³/h, Conexión de proceso: Rc ½
SV7204 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 5...100 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Conexión de proceso: G ¾
SV7504 - Caudalímetro Vortex, Escala de la medida 5...100 l/min -10...90 °C, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente 0...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 5...100 l/min / 0,3...6 m³/h, Conexión de proceso: Rc ¾
* Disponible a partir de junio de 2015

Sistemas de conexión


EVC001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC002 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR
EVT064 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, contactos dorados, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 2 m cable PVC
EVT001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, contactos dorados, Para zonas asépticas y húmedas en la industria alimentaria, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...100 °C, 5 m cable PVC

Accesorios


E40249 - Placa de montaje
E40250 - Válvula de regulación, obturable, 10 bar
E40251 - Válvula de regulación, obturable, 10 bar

Ficha informativa actual