Lada sin costo 01-800-813-4363

Transmisores de presión PT/ PU: pequeños y de coste optimizado

Transmisores de presión PT/ PU: pequeños y de coste optimizado

Emisión de una precisa señal analógica incluso en aplicaciones con espacio reducido.

  • Diseño compacto (ancho de llave 19) con conexión de proceso G 1/4.
  • Reacción rápida: tiempo de respuesta de 1 milisegundo.
  • Precisión < ± 0,5%, repetibilidad < ± 0,05%.
  • Sencilla conexión mediante conector M12.
  • Económicos y robustos gracias a la carcasa de acero inoxidable soldada.
Formatos en miniatura para aplicaciones industriales
Los nuevos sensores de presión PT / PU disponen de una célula de medición de capa fina soldada directamente con la conexión de proceso. Esta tecnología ofrece una gran precisión en una carcasa extremadamente compacta con tuerca para ancho de llave de 19 mm y con una excelente relación precio / prestaciones.
Campos de aplicación
Gracias al diseño estanco de la conexión de proceso, los sensores pueden ser utilizados tanto en aplicaciones hidráulicas como con gases inertes. En las aplicaciones industriales la etiqueta grabada por láser en el cuerpo del sensor ofrece muchas ventajas, ya que este puede ser así identificado de forma duradera incluso bajo condiciones ambientales adversas. Otra ventaja es la rapidez de la salida. A través de transmisión analógica la señal reacciona ante el valor de presión en un intervalo de un 1 milisegundo.
La elevada resistencia a choques y vibraciones, así como los grados de protección IP 67 e IP 69K, completan la lista de requerimientos necesarios para aplicaciones industriales.

Función de salida 4…20 mA

PT5415 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...6 bar, Conector M12
PT5404 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...10 bar, Conector M12
PT5414 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...16 bar, Conector M12
PT5403 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...25 bar, Conector M12
PT5443 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...40 bar, Conector M12
PT5402 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...100 bar, Conector M12
PT5412 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...160 bar, Conector M12
PT5401 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...250 bar, Conector M12
PT5400 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...400 bar, Conector M12
PT5460 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...600 bar, Conector M12

Función de salida 0…10 V

PU5415 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...6 bar, Conector M12
PU5404 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...10 bar, Conector M12
PU5414 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...16 bar, Conector M12
PU5403 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...25 bar, Conector M12
PU5443 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...40 bar, Conector M12
PU5402 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...100 bar, Conector M12
PU5412 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...160 bar, Conector M12
PU5401 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...250 bar, Conector M12
PU5400 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...400 bar, Conector M12
PU5460 - Sensor electrónico de presión, para aplicaciones industriales, Salida analógica, IP 67 / IP 69K, Temperatura ambiente -40...90 °C, Escala de medida: 0...600 bar, Conector M12

Accesorios

E30135 - Adaptador

Sistemas de conexión

EVC001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC002 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR
EVC004 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC005 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR