Lada sin costo 01-800-813-4363

Potentes sensores fotoeléctricos con carcasa de plástico.

Potentes sensores fotoeléctricos con carcasa de plástico.

Sensores fotoeléctricos O6, pequeños, compactos y de máximo rendimiento

  • Sistemas de reflexión directa con supresión de fondo a prueba de perturbaciones.
  • Ajuste intuitivo mediante potenciómetro e interruptor giratorio (selección modo luz/oscuridad).
  • Punto luminoso homogéneo para una precisa detección de objetos, sin dispersión de luz.
  • También disponible como barrera fotoeléctrica y sistema réflex.
  • Versiones con conector M8, pigtail M12 o cable de conexión PUR.
Máximo rendimiento óptico
Los sistemas de reflexión directa ofrecen una supresión de fondo a prueba de perturbaciones, incluso en caso de fondos muy reflectantes, como p.ej. en aplicaciones con piezas en movimiento en máquinas. El punto luminoso homogéneo y claramente definido garantiza una precisa detección de objetos. No se genera luz dispersa, la cual podría provocar interferencias en otros sensores fotoeléctricos cercanos.
Óptimos para aplicaciones universales
Para la conexión el usuario puede elegir entre cable de conexión, conector pigtail M12 o un robusto conector metálico M8 en la carcasa. El ajuste de los alcances se lleva a cabo de forma intuitiva mediante potenciómetro. La selección del modo luz/oscuridad se realiza mediante interruptor giratorio. Las barreras y sistemas réflex o de reflexión directa se caracterizan por su excelente relación precio / prestaciones. Un amplio repertorio de accesorios de montaje completa la oferta de ifm.

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo · 3 hilos DC · NPN

O6H204 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Supresión de fondo, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,002...0,2 m, cable PUR
O6H205 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Supresión de fondo, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,002...0,2 m, cable PUR
O6H206 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Supresión de fondo, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,002...0,2 m, conector M8
O6H207 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Supresión de fondo, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,002...0,2 m, conector M8

Sistema de reflexión directa con supresión de fondo · 3 hilos DC · PNP

O6H200 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Supresión de fondo, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,002...0,2 m, cable PUR
O6H201 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Supresión de fondo, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,002...0,2 m, cable PUR
O6H202 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Supresión de fondo, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance: 0,002...0,2 m, conector M8
O6H203 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Supresión de fondo, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,002...0,2 m, conector M8

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC · NPN

O6T204 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,005...0,5 m, cable PUR
O6T205 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,005...0,5 m, cable PUR
O6T206 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,005...0,5 m, conector M8
O6T207 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,005...0,5 m, conector M8

Sistema de reflexión directa · 3 hilos DC · PNP

O6T200 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,005...0,5 m, cable PUR
O6T201 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,005...0,5 m, cable PUR
O6T202 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,005...0,5 m, conector M8
O6T203 - Sistema de reflexión directa, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance: 0,005...0,5 m, conector M8

Sistema réflex con filtro de polarización · 3 hilos DC · NPN

O6P204 - Sistema réflex, Filtro de polarización, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance 0,05...5 m, cable PUR
O6P205 - Sistema réflex, Filtro de polarización, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance 0,05...5 m, cable PUR
O6P206 - Sistema réflex, Filtro de polarización, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance 0,05...5 m, conector M8
O6P207 - Sistema réflex, Filtro de polarización, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance 0,05...5 m, conector M8

Sistema réflex con filtro de polarización · 3 hilos DC · PNP

O6P200 - Sistema réflex, Filtro de polarización, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance 0,05...5 m, cable PUR
O6P201 - Sistema réflex, Filtro de polarización, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance 0,05...5 m, cable PUR
O6P202 - Sistema réflex, Filtro de polarización, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance 0,05...5 m, conector M8
O6P203 - Sistema réflex, Filtro de polarización, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance 0,05...5 m, conector M8

Barrera fotoeléctrica, emisor · 2 hilos DC

O6S200 - Barrera fotoélectrica, DC, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...10 m, cable PUR
O6S201 - Barrera fotoélectrica, DC, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -25...60 °C, Alcance ...10 m, cable PUR
O6S202 - Barrera fotoélectrica, DC, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, conector M8
O6S203 - Barrera fotoélectrica, DC, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, conector M8

Barrera fotoeléctrica, receptor · 3 hilos DC · NPN

O6E204 - Barrera fotoélectrica, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, cable PUR
O6E205 - Barrera fotoélectrica, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, cable PUR
O6E206 - Barrera fotoélectrica, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, conector M8
O6E207 - Barrera fotoélectrica, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC NPN, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, conector M8

Barrera fotoeléctrica, receptor · 3 hilos DC · PNP

O6E200 - Barrera fotoélectrica, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, cable PUR
O6E201 - Barrera fotoélectrica, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, cable PUR
O6E202 - Barrera fotoélectrica, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, conector M8
O6E203 - Barrera fotoélectrica, ajustable, Modo luz/oscuridad seleccionable, DC PNP, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente: -10...60 °C, Alcance ...10 m, conector M8