Lada sin costo 01-800-813-4363

Encóder incremental inteligente con pantalla y IO-Link.

Encóder incremental inteligente con pantalla y IO-Link.

Motion Controller: integra encóder, contador y monitor de velocidad / sentido de rotación

  • Resoluciones de 2...10.000 y nivel de señal (TTL / HTL) programable.
  • Pantalla electrónica bicolor orientable para la indicación de los valores del proceso.
  • Utilización de conector M12 radial o axial.
  • Disponibles en versión con eje macizo (brida de sujeción / unión) y con eje hueco.
  • Transmisión de datos de diagnóstico y del proceso a través de IO-Link.
Sin renunciar a prestaciones
El principio de funcionamiento magnético proporciona la precisión de los encóders ópticos y la robustez de los sistemas magnéticos.
Sencillo
La resolución y el nivel de señal son programables.
Los encóders disponen de un amplio rango de tensión de 4,5...30 V DC y, por tanto, pueden ser utilizados de forma universal.
Multifunción
Los encóders de la gama PerformanceLine disponen de un sistema de evaluación de señales integrado para la supervisión de la velocidad de rotación, las funciones del contador y la detección del sentido de giro.
Intuitivo
Los encóders permiten una sencilla configuración e indicación de los valores de posición a través de la pantalla, los botones de manejo y un menú intuitivo.
Transmisión de datos
Los datos de diagnóstico y de parámetros son transmitidos de forma segura a través de IO-Link, estando así listos para las apps de Industria 4.0.

Encóder de eje hueco con acoplamiento estátor integrado · Pantalla de 4 dígitos · Sistema de evaluación de impulsos integrado


ROP520 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Conector M12,

Encóder de eje macizo · Pantalla de 4 dígitos · Sistema de evaluación de impulsos integrado


RUP500 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Conector M12,
RVP510 - Resolución: 1...10000, Tensión de alimentación [V]: 4,75...30 DC, Conexionado Conector M12,

Accesorios


E30390 - USB IO-Link Master, Para la parametrización y el análisis de equipos, Protocolos de comunicación compatibles: IO-Link (4.8, 38.4 und 230 kbits/s), Para el funcionamiento con el software FDT "ifm Container" o el software "LINERECORDER SENSOR", IP 20, Temperatura ambiente -25...45 °C
E12432 - Cable de conexionado, recto / recto, libre de halógenos, IP 68, Temperatura ambiente -25...80 °C, 0,3 m cable PUR
QA0001 - LINERECORDER SENSOR, Versión 4.2, Software zur On- und Offline-Parametrierung von ifm IO-Link-Sensoren mittels USB Adapter, Anwendung über USB Anschlusskabel (Treiber werden mitgeliefert): IO-Link Interface E30396 oder IO-Link Master E30390 (jeweiliges Datenblatt beachten), IODD Import und Update von der ifm Hompage
E30398 - Memory plug, Memoria de parámetros para sensores IO-Link, Capacidad de almacenamiento: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conector M12

Sistemas de conexión


E12402 - Conector hembra, recto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra
E12403 - Conector hembra, recto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra
E12404 - Conector hembra, recto, IP 67, Temperatura ambiente -25...90 °C, 10 m cable PUR apantallado, malla conectada al conector hembra

Ficha informativa actual

Buscador