Lada sin costo 01-800-813-4363

Caudalímetro con montaje intercalado para una medición exacta de fluidos hasta 600 l/min.

Caudalímetro con montaje intercalado para una medición exacta de fluidos hasta 600 l/min.

La revolución de los sistemas de medición de caudal

  • Apto para fluidos con una conductividad a partir de 20 μS/cm.
  • Utilización variable para distintos sentidos del caudal.
  • Incluye detección de tubería vacía y modo de simulación.
  • También con juntas EPDM para aplicaciones con agua potable.
  • Con indicación de la cantidad de caudal, la cantidad total y la temperatura.
Compacto y económico
ifm lo hace posible: efector mid – caudalímetro para medición hasta 600 l/min, con electrónica y sistema de evaluación integrados en una carcasa extremadamente compacta. Este sensor no solamente tiene un diseño compacto, sino que también es más económico que otros sensores comparables.
Tres funciones
Utilizando un solo equipo, el usuario no solo controla la cantidad de caudal, sino también la cantidad total y la temperatura.
Sencillo manejo
El efector mid se distingue por su sencillo manejo intuitivo durante la puesta en marcha, pudiéndose realizar ésta directamente en el sensor mediante tres botones. De este modo, el equipo se encuentra operativo inmediatamente en la aplicación.
Procesamiento de datos
Las salidas analógica, TON, de frecuencia y por impulsos ofrecen numerosas posibilidades para el procesamiento de los datos de medición.
Campo de aplicación: máquina-herramienta, industria de la energía solar, industria del agua.
Para fluidos líquidos conductores
(conductividad: ≥ 20 μS/cm / viscosidad: < 70 mm²/s a 40°C)

Conector M12 · Alimentación DC PNP/NPN · Juntas FKM

SM9000 - Caudalímetro magneto-inductivo, Conexión a la tubería mediante adaptador Función programable Función totalizador Detección de tubería vacía, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 5...300 l/min / 0,3...18 m³/h, Punto de consigna alto: 6,5...300 l/min / 0,4...18 m³/h, Conexión de proceso: G2 con junta plana
SM2000 - Caudalímetro magneto-inductivo, Conexión a la tubería mediante adaptador Función programable Función totalizador Detección de tubería vacía, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 5...600 l/min / 0,3...36 m³/h, Punto de consigna alto: 8...600 l/min / 0,5...36 m³/h, Conexión de proceso: G2 con junta plana

Conector M12 ・ Alimentación DC ・ Función de salida 2 x analógica (4…20 mA) ・ Juntas FKM

SM9004 - Caudalímetro magneto-inductivo, Conexión a la tubería mediante adaptador Detección de tubería vacía 2 salidas OUT1 = Señal analógica de temperatura OUT2 = Señal analógica de caudal, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...60 / 14...140 °C / °F, Conector M12, Escala de la medida: 5...300 l/min / 0,3...18 m³/h / 80...4755 gph / 1,3...79,3 gpm, Conexión de proceso: G2 con junta plana
SM2004 - Caudalímetro magneto-inductivo, Conexión a la tubería mediante adaptador Detección de tubería vacía 2 salidas OUT1 = Señal analógica de temperatura OUT2 = Señal analógica de caudal, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...60 / 14...140 °C / °F, Conector M12, Escala de la medida: 5...600 l/min / 0,3...36 m³/h / 80...9510 gph / 1,3...158,5 gpm, Conexión de proceso: G2 con junta plana

Conector M12 · Alimentación DC PNP/NPN · Juntas EPDM

SM9100 - Caudalímetro magneto-inductivo, Conexión a la tubería mediante adaptador Función programable Función totalizador Detección de tubería vacía, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 5...300 l/min / 0,3...18 m³/h, Punto de consigna alto: 6,5...300 l/min / 0,4...18 m³/h, Conexión de proceso: G2 con junta plana
SM2100 - Caudalímetro magneto-inductivo, Conexión a la tubería mediante adaptador Función programable Función totalizador Detección de tubería vacía, Interfaz IO-Link, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -10...60 °C, Conector M12, Escala de la medida: 5...600 l/min / 0,3...36 m³/h, Punto de consigna alto: 8...600 l/min / 0,5...36 m³/h, Conexión de proceso: G2 con junta plana

Accesorios

Sistemas de conexión
EVC001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC002 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR
EVC004 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC005 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR