Lada sin costo 01-800-813-4363

Transmisor de temperatura compacto con excelente tiempo de respuesta e IO-Link 1.1

Transmisor de temperatura compacto con excelente tiempo de respuesta e IO-Link 1.1

Transmisor de temperatura en formato miniatura.

  • Diseño reducido para todo tipo de posiciones de montaje.
  • LED para la visualización del estado de funcionamiento.
  • Tiempo rápido de respuesta: T05 / T09 = 1 s / 3 s.
  • Resistente a presiones hasta 400 bares.
  • Diversas longitudes de montaje en un rango de 25...150 mm.
Versátil
El sensor de temperatura TA es un transmisor universal con una salida de corriente de 4...20 mA. La interfaz IO-Link 1.1 simplifica la parametrización.
Flexible
El diseño compacto, las conexiones de proceso integradas y una gran variedad de longitudes de varilla hacen que la instalación sea especialmente sencilla.
Transparencia
Un LED integrado bien visible señaliza la disponibilidad del equipo.
Rápido y preciso
Debido al empleo de un elemento sensor Pt1000 de la clase de precisión A y a la calibración interna de fábrica, se consigue una alta precisión. La acreditada técnica de ifm con electrónica sobre film flexible proporciona además un excelente tiempo de respuesta. Por este motivo, este sensor es apto para todos los procesos rápidos y de gran precisión.

Conexión de proceso G 1/2
Rango de temperatura (escalado 4…20 mA) -50…150 °C

TA2405 - Transmisor de temperatura, Conexión de proceso G ½, Longitud de instalación EL: 30 mm, Salida analógica 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Escala de medida -50...150 °C, Conector M12
TA2415 - Transmisor de temperatura, Conexión de proceso G ½, Longitud de instalación EL: 50 mm, Salida analógica 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Escala de medida -50...150 °C, Conector M12
TA2435 - Transmisor de temperatura, Conexión de proceso G ½, Longitud de instalación EL: 100 mm, Salida analógica 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Escala de medida -50...150 °C, Conector M12
TA2445 - Transmisor de temperatura, Conexión de proceso G ½, Longitud de instalación EL: 150 mm, Salida analógica 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Escala de medida -50...150 °C, Conector M12

Conexión de proceso G 1/4
Rango de temperatura (escalado 4…20 mA) -50…150 °C

TA2105 - Transmisor de temperatura, Conexión de proceso G ¼, Longitud de instalación EL: 25 mm, Salida analógica 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Escala de medida -50...150 °C, Conector M12
TA2115 - Transmisor de temperatura, Conexión de proceso G ¼, Longitud de instalación EL: 50 mm, Salida analógica 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Escala de medida -50...150 °C, Conector M12
TA2135 - Transmisor de temperatura, Conexión de proceso G ¼, Longitud de instalación EL: 100 mm, Salida analógica 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Escala de medida -50...150 °C, Conector M12
TA2145 - Transmisor de temperatura, Conexión de proceso G ¼, Longitud de instalación EL: 150 mm, Salida analógica 4...20 mA, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...80 °C, Escala de medida -50...150 °C, Conector M12

Accesorios

E30398 - Memory plug, Memoria de parámetros para sensores IO-Link, Capacidad de almacenamiento: 2 kbytes, IP 65 / IP 67, Temperatura ambiente -25...60 °C, 2 x conector M12

Sistemas de conexión

EVC001 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC002 - Conector hembra, recto, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR
EVC004 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 2 m cable PUR
EVC005 - Conector hembra, acodado, Libre de siliconas, libre de halógenos, contactos dorados, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, Temperatura ambiente -25...90 °C, 5 m cable PUR

Ficha informativa actual